ZHCSR93A March   2023  – December 2024 AMC23C15

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格(增强型隔离)
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 基准输入
      3. 6.3.3 隔离通道信号传输
      4. 6.3.4 开漏数字输出
      5. 6.3.5 上电和断电行为
      6. 6.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 过流和短路电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
      2. 7.2.2 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

建议运行条件

在工作环境温度范围内测得(除非另有说明)
最小值 标称值 最大值 单位
电源
VVDD1 高侧电源电压 VDD1 至 GND1 3.0 5 27 V
VVDD2 低侧电源电压 VDD2 至 GND2 2.7 3.3 5.5 V
模拟输入
VIN 输入电压 IN 至 GND1,VDD1 ≤ 4.3V -0.4               VDD1 – 0.3 V
IN 至 GND1,VDD1 > 4.3V -0.4 4
VREF 基准电压,窗口比较器模式 REF 至 GND1 20(2) 300 mV
基准电压,正比较器模式 低迟滞模式 20(2) 450
高迟滞模式
(仅 Cmp0)
600 2700(1)
基准电压余量 VDD1 – VREF 1.4 V
REF 引脚上的滤波器电容 20 100 nF
数字输出
数字输出电压 OUT1、OUT2 至 GND2 GND2 VDD2 V
灌电流 OUT1、OUT2 0 4 mA
温度范围
TA 额定环境温度 -40 25 125 °C
基准电压 (VREF) >1.6V 要求 VVDD1 > VVDD1,MIN 以保持 1.4V 的最小余量 (VVDD1 – VREF)。
该器件已使用低至 5mV 的 VREF 进行了测试。该器件仍可正常工作,但由于偏移误差,相对开关阈值精度可能会降低。