ZHCSR93A March   2023  – December 2024 AMC23C15

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格(增强型隔离)
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 基准输入
      3. 6.3.3 隔离通道信号传输
      4. 6.3.4 开漏数字输出
      5. 6.3.5 上电和断电行为
      6. 6.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 过流和短路电流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
      2. 7.2.2 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

安全限值

安全限制(1)旨在更大限度地减小在发生输入或输出电路故障时对隔离栅的潜在损害。I/O 发生故障时会导致低电阻接地或连接到电源,如果没有限流电路,则会因为功耗过大而导致芯片过热并损坏隔离栅,甚至可能导致辅助系统出现故障。
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
IS 安全输入、输出或电源电流 RθJA = 102.8°C/W,
VDD1 = VDD2 = 5.5V,
TJ = 150°C,TA = 25°C
220 mA
RθJA = 102.8°C/W,
VDD1 = VDD2 = 3.6V,
TJ = 150°C,TA = 25°C
340
PS 安全输入、输出或总功率 RθJA = 102.8°C/W,
TJ = 150°C,TA = 25°C
1220 mW
TS 最高安全温度 150 °C
最高安全温度 TS 与器件指定的最大结温 TJ 的值相同。IS
和 PS 参数分别表示安全电流和安全功率。请勿超过 IS 和 PS 的最大限值。
这些限值随着环境温度 TA 的变化而变化。
热性能信息 表中的结至空气热阻 RθJA 是安装在含引线的表面贴装封装的
高 K 测试板上的器件的热阻。可以使用这些公式来计算各个参数的值:
TJ = TA + RθJA × P,其中 P 为器件上消耗的功率。
TJ(max) = TS = TA + RθJA × PS,其中 TJ(max) 为最大结温。
PS = IS × AVDDmax + IS × DVDDmax,其中 AVDDmax 为最大高侧电压,而 DVDDmax 为最大控制器侧电源电压。