ZHCSR91F September 2006 – June 2024 SN74LVC1T45-Q1
PRODUCTION DATA
SN74LVC1T45-Q1 器件是一款采用两个独立可配置电源轨的一位同相总线收发器。A 端口旨在跟踪 VCCA。VCCA 可接受从 1.65V 至 5.5V 间的任一电源电压值。B 端口旨在跟踪 VCCB。VCCB 可接受从 1.65V 至 5.5V 间的任一电源电压值。这可实现 1.8V、2.5V、3.3V 和 5V 电压节点间的通用低压双向转换。
SN74LVC1T45-Q1 器件是一款一位同相电平转换器。完全可配置的双轨设计支持各个端口在 1.65V 至 5.5V 的完整电源电压范围内运行。该器件非常适合需要双向宽转换范围的应用。
SN74LVC1T45-Q1 旨在实现通过 VCCA 对 DIR 输入供电。
该器件专用于使用 Ioff 的局部断电应用。Ioff 电路可禁用输出,以防在器件断电时电流回流对器件造成损坏。
VCC 隔离特性可确保任一 VCC 输入接地时,两个端口都处于高阻抗状态。
逻辑图(正逻辑)