ZHCSR79A February 2024 – July 2024 TMP110
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 温度传感器 | |||||||
| TERR | 精度(温度误差) | -40°C 至 125°C | 1.14V ≤ V+ ≤ 1.4V | ±2.0 | °C | ||
| 1.4V < V+ ≤ 5.5V | ±1.0 | °C | |||||
| PSR | 直流电源抑制 | V+ ≥ 1.4V | 0.02 | °C/V | |||
| TRES | 温度分辨率 | 12 | 位 | ||||
| 62.5 | m°C | ||||||
| TREPEAT | 可重复性(1) | V+ = 3.3V 3 Σ 分布 |
±1 | LSB | |||
| TLTD | 长期稳定性和漂移 | 125°C 时 1000 小时(2) | ±1 | LSB | |||
| tRESP_L | 响应时间(搅拌液体) | 2 层 FR4 PCB 厚度为 1.5748mm | τ = 63%,用于 25°C 至 75°C 的阶跃响应 | 1.45 | s | ||
| THYST | 温度循环和迟滞(3) | 0.0625 | °C | ||||
| tACT | 有效转换时间 | V+ ≥ 1.4V | 10.25 | 11.25 | ms | ||
| V+ < 1.4V | 10.5 | 12 | |||||
| tVAR | 所有器件设置的时序差 | V+ ≥ 1.4V | -10 | 10 | % | ||
| V+ < 1.4V | -15 | 15 | |||||
| 数字输入/输出 | |||||||
| CIN | 输入电容 | 3 | pF | ||||
| VIH | 输入逻辑高电平 | V+ < 1.4V | 0.8 × V+ | V | |||
| 1.4V ≤ V+ | 0.7 × V+ | V | |||||
| VIL | 输入逻辑低电平 | V+ < 1.4V | -0.3 | 0.2 × V+ | V | ||
| 1.4V ≤ V+ | -0.3 | 0.3 × V+ | V | ||||
| VHYST | 迟滞 | 0.1 | V | ||||
| IIN | 输入电流 | ±0.1 | μA | ||||
| VOL | 输出逻辑 | V+ ≥ 1.4V | IOL = –3mA | 0.13 | 0.4 | V | |
| V+ < 1.4V | IOL = –0.75mA | 0.2 | V | ||||
| 电源 | |||||||
| IDD_ACTIVE | 有效转换期间的电源电流 | 有效转换,串行总线空闲 | 55 | 90 | μA | ||
| IDD_AVG | 平均电流消耗 | 连续转换模式 1Hz 转换周期 |
串行总线空闲 | 3.2 | μA | ||
| SCL = 1MHz | 13.5 | ||||||
| IDD_SB | 待机电流(4) | 连续转换模式 串行总线空闲 |
2.6 | 5 | μA | ||
IDD_SD |
关断电流 | TA = +25°C,串行总线无效 | 0.15 | 0.35 | μA | ||
| TA = -40°C 至 125°C | 1.5 | ||||||
| 串行总线有效,SCL 频率 = 400kHz | 5.5 | ||||||
| 串行总线有效,SCL 频率 = 1MHz | 13 | ||||||
| VPOR | 上电复位阈值电压 | 电源上升 | 1.02 | 1.06 | V | ||
| 欠压检测 | 电源下降 | 0.94 | 0.97 | V | |||
| tINIT | 上电复位时间 | 0.5 | ms | ||||
| tRESET | 复位时间 | 通用广播复位 | 0.1 | ms | |||