ZHCSR79A February 2024 – July 2024 TMP110
PRODUCTION DATA
| 地址 | 类型 | 复位 | 首字母缩写词 | 寄存器名称 | 章节 |
|---|---|---|---|---|---|
| 00h | R | xxxxh | Temp_Result | 温度结果寄存器 | 前往 |
| 01h | R/W | 60A0h | 配置 | 配置寄存器 | 前往 |
| 02h | R/W | 4B00h | TLow_Limit | 温度下限寄存器 | 前往 |
| 03h | R/W | 5000h | THigh_Limit | 温度上限寄存器 | 前往 |
| 04h - FFh | R | xxxxh | 保留 | 保留 |
| 访问类型 | 代码 | 说明 |
|---|---|---|
| 读取类型 | ||
| R | R | 读取 |
| RC | R | 读取 |
| C | 即清零 | |
| R-0 | R | 读取 |
| -0 | 返回 0 | |
| 写入类型 | ||
| W | W | 写入 |
| W0CP | W | W |
| 0C | 0 即清零 | |
| P | 需要特权访问 | |
| 复位或默认值 | ||
| -n | 复位后的值或默认值 | |