ZHCSR51 November   2024 LM5190

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  输入电压范围 (VIN)
      2. 6.3.2  高压辅助电源稳压器(VCC、BIAS)
      3. 6.3.3  精密使能端 (EN)
      4. 6.3.4  电源正常监视器 (PGOOD)
      5. 6.3.5  开关频率 (RT)
      6. 6.3.6  低压降模式
      7. 6.3.7  双随机展频 (DRSS)
      8. 6.3.8  软启动
      9. 6.3.9  输出电压设定值 (FB)
      10. 6.3.10 最短可控导通时间
      11. 6.3.11 电感器电流检测(ISNS+、VOUT)
      12. 6.3.12 电压环路误差放大器
      13. 6.3.13 电流监测器、可编程电流限制和电流环路误差放大器(IMON/ILIM,ISET)
      14. 6.3.14 双环路架构
      15. 6.3.15 PWM 比较器
      16. 6.3.16 斜率补偿
      17. 6.3.17 断续模式电流限制
      18. 6.3.18 高侧和低侧栅极驱动器(HO、LO)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 睡眠模式
      2. 6.4.2 强制 PWM 模式和同步 (FPWM/SYNC)
      3. 6.4.3 热关断
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 动力总成元件
        1. 7.1.1.1 降压电感器
        2. 7.1.1.2 输出电容器
        3. 7.1.1.3 输入电容器
        4. 7.1.1.4 功率 MOSFET
        5. 7.1.1.5 EMI 滤波器
      2. 7.1.2 误差放大器和补偿
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高效 400kHz CC-CV 稳压器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 降压电感器
          2. 7.2.1.2.2 电流检测电阻
          3. 7.2.1.2.3 输出电容器
          4. 7.2.1.2.4 输入电容器
          5. 7.2.1.2.5 频率设置电阻器
          6. 7.2.1.2.6 反馈电阻
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 功率级布局
        2. 7.4.1.2 栅极驱动布局
        3. 7.4.1.3 PWM 控制器布局
        4. 7.4.1.4 热设计和布局
        5. 7.4.1.5 接地平面设计
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

输出电容器

输出电容器与控制环路响应相结合,可确保输出电压保持在动态瞬态容差规格范围内。在电源管理应用中限制输出电容器的常用边界由有限可用 PCB 面积、元件尺寸和厚度以及成本驱动。随着负载阶跃幅度和压摆率增加,输出电容器的等效串联电阻 (ESR) 和等效串联电感 (ESL) 优先于对负载瞬态响应进行整形。

输出电容器 COUT 会对电感器纹波电流进行滤波,并提供一个电荷库来应对负载瞬态事件。通常,陶瓷电容器提供低 ESR 来减少输出电压纹波和噪声尖峰,而钽电容器或电解电容器以相对紧凑的外形提供大容量电容来应对瞬态负载事件。

图 7-1 从概念上展示了负载降压和负载升压转换期间的相关电流波形。如图所示,当电感电流增加以与负载瞬态后的新负载电流电平保持一致时,电感电流的大信号压摆率会受到限制。此压摆率限制加剧了输出电容器中的电荷不足,该不足必须在负载升压瞬态期间及之后尽快进行补充。同样,在负载降压瞬态期间以及之后,电感电流的压摆率限制会使输出电容器中的电荷过剩加剧,而这些过剩的电荷必须尽快消耗掉。

LM5190 显示 COUT 电荷过剩或不足的负载瞬态响应表示图 7-1 显示 COUT 电荷过剩或不足的负载瞬态响应表示

例如,在 12V 输入到 3.3V 输出电压的典型稳压器应用中,负载关断瞬变表示最差情况下的输出电压瞬态偏差。在该转换率应用中,稳态占空比约为 28%,而占空比折叠至零时的大信号电感电流压摆率约为 –VLOAD/LOUT。与负载导通瞬态相比,电感器电流需要更长的时间才能转换至所需的电平。输出电容器中的过剩电荷会导致输出电压过冲。实际上,若要尽快消耗输出电容器上的过剩电荷,电感器电流必须在负载阶跃后降至标称电平以下。在这种情况下,可以方便地采用大输出电容来吸收过剩电荷并最大限度地减少电压过冲。

为了满足此类负载关断瞬态期间的动态输出电压过冲瞬态规格(用 ΔVOVERSHOOT 表示,其中输出电流的阶跃降低由 ΔILOAD 提供),输出电容必须大于以下值:

方程式 15. C O U T ≥ L O U T × ∆ I L O A D 2 V L O A D + ∆ V O V E R S H O O T 2 - V L O A D 2

根据 ΔVLOAD 所表示的峰-峰值输出电压纹波静态规格,选择一个大于方程式 16 中所示值的输出电容。

方程式 16. C O U T ≥ ∆ I L O U T 8 × f S W × ∆ V L O A D 2 - R E S R × ∆ I L O U T 2

制造商数据表中作为规格以显式方式或者在阻抗与频率关系曲线中以隐式方式提供了电容器的 ESR。根据类型、尺寸和结构,电解电容器具有很大的 ESR(5mΩ 及以上)以及相对较大的 ESL(5nH 至 20nH)。PCB 迹线也会产生一些寄生电阻和电感。陶瓷输出电容器在开关频率条件下具有低 ESR 和 ESL 贡献度,容性阻抗分量处于主导地位。不过,根据陶瓷电容器的封装和电压额定值,有效电容可能会在施加直流电压时显著下降,具体取决于施加的直流电压和工作温度。

通过忽略方程式 16 中的 ESR 项,可以快速估算出满足输出纹波规格所需的最小陶瓷电容。使用方程式 15 来确定是否需要额外的电容才能满足负载关断瞬态过冲规格。

将陶瓷电容器和电解电容器组合在一起的实现方案着重解释了为什么要并联使用化学特性不同但性能互补的电容器。每个电容器的频率响应都是增值性的,每个电容器都在该频率范围的一部分中提供所需的性能。陶瓷电容器具有低 ESR 和 ESL,因此可以提供出色的中频和高频去耦特性,从而尽可能地减少开关频率输出纹波,而电解电容器具有大容量电容,因此可以提供低频储能来应对负载瞬变需求。