ZHCSR51 November   2024 LM5190

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  输入电压范围 (VIN)
      2. 6.3.2  高压辅助电源稳压器(VCC、BIAS)
      3. 6.3.3  精密使能端 (EN)
      4. 6.3.4  电源正常监视器 (PGOOD)
      5. 6.3.5  开关频率 (RT)
      6. 6.3.6  低压降模式
      7. 6.3.7  双随机展频 (DRSS)
      8. 6.3.8  软启动
      9. 6.3.9  输出电压设定值 (FB)
      10. 6.3.10 最短可控导通时间
      11. 6.3.11 电感器电流检测(ISNS+、VOUT)
      12. 6.3.12 电压环路误差放大器
      13. 6.3.13 电流监测器、可编程电流限制和电流环路误差放大器(IMON/ILIM,ISET)
      14. 6.3.14 双环路架构
      15. 6.3.15 PWM 比较器
      16. 6.3.16 斜率补偿
      17. 6.3.17 断续模式电流限制
      18. 6.3.18 高侧和低侧栅极驱动器(HO、LO)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 睡眠模式
      2. 6.4.2 强制 PWM 模式和同步 (FPWM/SYNC)
      3. 6.4.3 热关断
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 动力总成元件
        1. 7.1.1.1 降压电感器
        2. 7.1.1.2 输出电容器
        3. 7.1.1.3 输入电容器
        4. 7.1.1.4 功率 MOSFET
        5. 7.1.1.5 EMI 滤波器
      2. 7.1.2 误差放大器和补偿
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高效 400kHz CC-CV 稳压器
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
          1. 7.2.1.2.1 降压电感器
          2. 7.2.1.2.2 电流检测电阻
          3. 7.2.1.2.3 输出电容器
          4. 7.2.1.2.4 输入电容器
          5. 7.2.1.2.5 频率设置电阻器
          6. 7.2.1.2.6 反馈电阻
        3. 7.2.1.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 功率级布局
        2. 7.4.1.2 栅极驱动布局
        3. 7.4.1.3 PWM 控制器布局
        4. 7.4.1.4 热设计和布局
        5. 7.4.1.5 接地平面设计
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 开发支持
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
        1. 8.2.1.1 PCB 布局资源
        2. 8.2.1.2 热设计资源
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

概述

LM5190 是一款开关直流/直流控制器,具有实现在 5V 至 80V 宽输入电压范围内运行的高效恒流恒压同步降压转换器所需的全部功能。LM5190 配置为提供固定的 5V 或 12V 输出,或者 0.8V 至 79V 的可调输出。这款易于使用的控制器集成了高侧和低侧 MOSFET 栅极驱动器,分别能够提供 1.5A 和 2.5A 的峰值拉电流和灌电流。自适应死区时间旨在尽可能地减少开关转换期间的体二极管导通。

执行分流电阻器 电流检测的电流模式控制架构可提供固有线路前馈、逐周期峰值电流限制和简便的环路补偿。电流模式控制还支持宽占空比范围,适用于高输入电压和低压降应用,以及需要高降压转换比(例如 10:1)的应用。振荡器频率可由用户在 100kHz 至 2.2MHz 之间进行编程,并且该频率可通过向 FPWM/SYNC 施加外部时钟来与高达 2.5MHz 的外部时钟同步。

外部辅助电源可以连接到 BIAS 以尽可能地提高高输入电压应用中的效率。用户可选的二极管仿真功能支持非连续导通模式 (DCM) 运行,从而进一步提高轻负载条件下的效率并降低功率损耗。故障保护特性包括:电流限制、断续模式过载保护、热关断、UVLO 和远程关断功能。

LM5190 集成多项功能,以简化符合各种 EMI 标准的要求,例如 CISPR 11 和 CISPR 32 B 类要求。DRSS 技术可降低峰值谐波 EMI 信号。

LM5190 采用带有外露焊盘的定制 19 引脚 VQFN 封装来改善散热。