ZHCSR36A December   2022  – October 2025 TPS748A

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性:IOUT = 50mA
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 使能和关断
      2. 6.3.2 有源放电
      3. 6.3.3 电源正常状态输出 (PG)
      4. 6.3.4 内部电流限制
      5. 6.3.5 热关断保护 (TSD)
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 正常运行
      2. 6.4.2 压降运行
      3. 6.4.3 禁用
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 输入、输出和偏置电容器要求
      2. 7.1.2 压降电压
      3. 7.1.3 输出噪声
      4. 7.1.4 估算结温
      5. 7.1.5 软启动,时序控制和浪涌电流
      6. 7.1.6 电源正常操作
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 设计要求
      2. 7.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
        1. 7.4.1.1 电路板布局
        2. 7.4.1.2 DSQ 封装 — 高 CTE 模塑化合物
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 器件支持
      1. 8.1.1 器件命名规则
    2. 8.2 文档支持
      1. 8.2.1 相关文档
    3. 8.3 接收文档更新通知
    4. 8.4 支持资源
    5. 8.5 商标
    6. 8.6 静电放电警告
    7. 8.7 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

引脚配置和功能

TPS748A DRC 封装,10 引脚带散热焊盘的 VSON(顶视图)图 4-1 DRC 封装,10 引脚带散热焊盘的 VSON(顶视图)
表 4-1 引脚功能
引脚类型说明
名称VSON
BIAS4输入误差放大器、基准和内部控制电路的偏置输入电压。使用 1µF 或更大的输入电容器来实现出色性能。如果 IN 连接到 BIAS,请使用 4.7µF 或更大的电容器。
EN5输入使能引脚。将该引脚驱动为高电平会启用稳压器。将这个引脚驱动为低电平来将稳压器置于关断模式。请勿使该引脚保持未连接状态。
FB8输入反馈引脚。该引脚是与设置输出电压的外部电阻分压器网络的中心抽头的反馈连接。不要将这个引脚悬空。
GND6—接地。
IN1、2输入器件的输入。使用 1µF 或更大的输入电容器来实现出色性能。
NC不适用—无连接。可将此引脚保持悬空或连接到 GND 的状态,以实现与顶部平面的更好热接触。
OUT9、10输出经稳压调节的输出电压。在该引脚到接地端之间需要一个小型电容器(总典型电容 ≥ 2.2μF,陶瓷)来提供稳定性。
PG3输出电源正常引脚。一种开漏高电平有效输出,用于指示 VOUT 的状态。当 VOUT 超过 PG 跳变阈值时,PG 引脚进入高阻抗状态。当 VOUT 低于该阈值时,引脚被驱动至低阻抗状态。在该引脚与高达 6.0V 的电源之间连接一个上拉电阻器(10kΩ 至 1MΩ)。允许电源电压高于输入电压。或者,若无需监测输出状态,可将 PG 引脚保持未连接状态。
SS7—软启动引脚。启动时间可通过该引脚上连接到接地端的电容器来设置。如果该引脚保持未连接,则稳压器输出软启动斜坡时间通常为 200μs。
散热焊盘—将散热焊盘焊接到接地平面以提高热性能。此焊盘内部连接到接地端。