ZHCSR36A December 2022 – October 2025 TPS748A
PRODUCTION DATA
软启动是指 EN 和 UVLO 达到阈值电压后 LDO 导通期间输出电压的斜升特性。
为了实现线性单调软启动,TPS748A 误差放大器可跟踪外部软启动电容器的电压斜坡。此跟踪会持续到电压超过内部基准电压。软启动斜坡时间取决于软启动充电电流 (ISS),软启动电容 (CSS) 和内部基准电压 (VREF)。方程式 7 估算启动时间。

如果使用大输出电容器,则器件电流限制 (ICL) 和输出电容器可能设置启动时间。在本例中,方程式 8 给出了启动时间。

最大建议软启动电容器为 100nF。更大的软启动电容器并不会损坏器件;但是,软启动电容器放电电路在启用时可能无法完全放电。在必须快速对使能引脚应用脉冲并且需要器件从接地软启动的应用中,大于 100nF 的软启动电容器可能会引发问题。确保 CSS 为低漏电;首选 X7R、X5R 或 C0G 电介质材料。有关建议的软启动电容值,请参阅 表 7-1。
| CSS (nF) | 延迟时间(ms) | 斜升时间 (ms) | 启动时间 (ms) |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.2 | 0.1 | 0.3 |
| 4.7 | 0.2 | 0.30 | 0.50 |
| 10 | 0.2 | 0.7 | 0.9 |
| 22 | 0.2 | 1.5 | 1.7 |
| 47 | 0.2 | 3.1 | 3.3 |
| 100 | 0.2 | 6.7 | 6.9 |
VOUT(NOM) 是标称设定输出电压,COUT 是输出电容,ICL(MIN) 是器件的最小电流限制。在需要单调启动的应用中,方程式 7 给出的软启动时间不得大于 方程式 8。
尽管该器件没有时序要求,但按照偏置时序顺序,IN 和 EN 会从零开始验证软启动。
浪涌电流定义为启动期间 IN 引脚处流入 LDO 的电流。然后,浪涌电流主要由负载电流和用于为输出电容器充电的电流之和组成。该电流难以测量,因为输入电容器被移除了,而这种做法是不推荐的。不过,方程式 9 估算此软启动电流:

其中: