只要输出电压下降超过几个百分点(例如,当输入电压低于输出电压设定点时),输出电压在恢复期间会缓慢回升。这种情况被视为从压降中恢复,与软启动的区别主要体现在三个方面:
- 参考电压设置为比达到输出电压设定点所需电压高约 1%。基准电压并非从零开始。
- 如果输出电压低于设定点的 40%,才允许断续模式。如 节 7.3.11.3 中所述,该器件在压降模式下运行时会抑制断续。
- 从压降中恢复期间允许 FPWM 模式。如果输出电压突然被一个外部电源上拉,该转换器可在输出端下拉。请注意,正常运行期间提供的所有保护措施仍然有效,可在输出短接到高电压或接地时保护器件。
尽管称为压降恢复,但只要输出电压比设定点低几个百分点,该功能就会激活。此操作主要在以下条件下发生:
- 压降:当输入电压不足以维持所需的输出电压时
- 过流:当发生严重程度不足以触发断续模式的过流事件时