ZHCSQT2B March 2024 – November 2024 ADS127L14 , ADS127L18
PRODMIX
ADC 支持外部时钟运行。要在 SPI 编程模式下选择外部时钟运行,请将 CLK_SEL 位设置为 1 并将时钟信号应用于 CLKIN 引脚。在硬件编程模式下,只能使用外部时钟运行。
如果需要,可以在标称额定频率的基础上降低时钟频率,从而产生介于可用 OSR 值之间的特定数据速率。这样做时,降低后的数据速率下的转换噪声与原始频率相同。只有增加数字滤波器 OSR 值或改变速度或滤波器模式,才能降低转换噪声。
时钟抖动会导致调制器采样的时序变化,从而导致 SNR 性能下降。低抖动时钟对于满足数据表 SNR 性能至关重要。例如,当信号频率为 200kHz 时,需要抖动小于 10ps (rms) 的外部时钟。对于较低的信号频率,信号频率每降低一个数量级,时钟抖动就会放宽 –20dB。例如,当 fIN = 20kHz 时,抖动为 100ps 的时钟是可以接受的。许多类型的 RC 振荡器会表现出高水平的抖动,但在交流信号测量中需要避免这些抖动。请改用晶体振荡器或集成电路时钟源。避免时钟输入端出现振铃。放置在时钟缓冲器输出端的串联电阻器有助于减少振铃。