ZHCSQQ3A March 2024 – September 2024 TPS1213-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| tG1PU(INP_H) | INP 导通传播延迟 | INP ↑ 至 G1PU ↑,CL = 47nF | 0.45 | 1.53 | µs | |
| tG1PD(INP_L) | INP 关断传播延迟 | INP ↓ 至 G1PD ↓,CL = 47nF | 0.29 | 0.6 | µs | |
| tG2_ON(LPM) | 工作模式到 LPM 模式转换延迟,G2 导通 | LPM ↓ 至 G2 ↑ | 6.4 | µs | ||
| tG1_OFF(LPM) | 工作模式到 LPM 模式转换延迟,G1 关断 | LPM ↓,G2 ↑(高于 V(G2_GOOD))至 G1 ↓,WAKE ↑,CL(G1) = 47nF | 3.5 | µs | ||
| tG2(WAKE_LPM) | LPM 模式到工作模式转换延迟,使用 LPM 触发器 | LPM ↑,G1 ↑(高于 V(G1_GOOD))至 G2 ↓,WAKE ↓,CL(G2) = 47nF,V(LPM) = 0V | 6.6 | µs | ||
| tG1(WAKE_LPM) | LPM 模式到工作模式转换延迟,使用 LPM 触发器 | LPM ↑ 至 G1 ↑,CL = 47nF | 2 | 4.5 | 7.2 | µs |
| tG2(WAKE_LWU) | 负载唤醒期间的 LPM 模式到工作模式转换延迟(G2 关断) | V(CS+–CS-) ↑ V(SCP/LWU),G1 ↑(高于 V(G1_GOOD))至 G2 ↓,WAKE ↓,CL = 47nF,V(LPM) = 0V | 6.9 | µs | ||
| tG1(WAKE_LWU) | 负载唤醒期间的 LPM 模式到工作模式转换延迟(G1 导通) | V(CS+–CS–)↑ V(SCP/LWU) 至 G1 ↑,CL = 47nF,V(LPM) = 0V | 3 | µs | ||
| tPD(EN_OFF) | EN 关断传播延迟 | EN ↓ 至 G1PD ↓,CL = 47nF | 2.2 | 4.6 | 6 | µs |
| tPD(UVLO_OFF) | UVLO 关断传播延迟 | UVLO ↓ 至 G1PD ↓ 和 FLT ↓,CL = 47nF | 2.8 | 4.2 | 6 | µs |
| tPD(VS_OFF) | 输入电源 (VS) 中断期间的 PD 关断延迟 | VS ↓(交叉 VPORF)至 G1PD ↓,CL = 47nF,INP = EN/UVLO = 2V | 25 | 45.6 | 69.5 | µs |
| tPU(VS_ON) | 输入电源 (VS) 恢复期间的 PU 导通延迟 | VS ↑(交叉 VPORR)至 PU ↑,CL = 47nF,INP = EN/UVLO = 2V,V,V(BST–SRC) > V(BST_UVLOR) | 220 | 657 | µs | |
| tSC | 硬短路保护传播延迟 | V(CS+–CS-) ↑ V(SCP/LWU) 至 G1PD ↓,CL = 47nF,C(TMR) = 开路,LPM = 2V | 4 | µs | ||
| tSC_PUS | 上电期间输出短路时的短路保护传播延迟 | CTMR = 开路 | 10 | µs | ||
| tPD(FLT_SC) | 短路期间的 FLT 置为有效延迟 | V(CS+–CS–) ↑ V(SCP/LWU) 至 FLT ↓,C(TMR) = 开路 | 10.5 | 15 | µs | |
| FISCP | ISCP 脉冲电流频率 | 1.18 | kHz | |||
| t(FLT_BSTUVLO) | 栅极驱动 UVLO 期间的 FLT 置为有效延迟 | V(BST–SRC) ↓ V(BST_UVLOF) 至 FLT ↓ | 28 | µs | ||
| t(FLT_BSTUVLO) | 栅极驱动 UVLO 期间的 FLT 置为无效延迟 | V(BST–SRC) ↑ V(BST_UVLOR) 至 FLT ↑ | 17 | µs | ||