ZHCSQQ3A March 2024 – September 2024 TPS1213-Q1
PRODUCTION DATA
TPS12130-Q1 具有可调节的短路保护功能。阈值和响应时间可分别用 RISCP 电阻器和 CTMR 电容器来调整。该器件会检测 CS+ 和 CS– 引脚上的电压。这些引脚可连接在 FET 漏极和源极端子上以用于 FET RDSON 检测,或连接在外部电流检测电阻 (RSNS) 上,分别如图 7-7 和图 7-8 所示。
使用 ISCP/LWU 和 GND 引脚上的外部 RISCP 电阻器设置硬短路检测阈值。使用方程式 8 可计算所需的 RISCP 值:
其中,
RSNS 是电流检测电阻值或 FET RDSON 值。
ISC 是所需的短路电流电平。
无需在 TMR 和 GND 引脚上连接 CTMR 电容器,硬短路保护响应最快可小于 10μs。
器件通电且 EN/UVLO、INP 被拉至高电平时,在 Q1 开通期间,通过监控 G1PD 到 SRC 的电压可检测主 FET 的第一个 VGS。一旦 G1PD 到 SRC 的电压升至高于 V(G1_GOOD) 阈值(这样可确保外部 FET 增强),便会监控 SCP 比较器输出。如果在 CS+ 和 CS– 上检测到的电压超过短路设定点 (VSCP/LWU),则 G1PD 会拉低至 SRC,而 FLT 在 10μs 内将置为低电平(TMR 引脚开路)。后续事件可以设置为自动重试或闭锁,如后续部分所述。