ZHCSQN4AE August   1975  – September 2025 LM124 , LM124A , LM124M , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 相关产品
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1  绝对最大额定值
    2. 6.2  ESD 等级
    3. 6.3  建议运行条件
    4. 6.4  热性能信息
    5. 6.5  LM324B 和 LM324BA 的电气特性
    6. 6.6  LM2902B 和 LM2902BA 的电气特性
    7. 6.7  LM324、LM324K、LM224、LM224K 和 LM124 的电气特性
    8. 6.8  LM2902、LM2902K、LM2902KV 和 LM2902KAV 的电气特性
    9. 6.9  LM324A、LM324KA、LM224A、LM224KA 和 LM124A 的电气特性
    10. 6.10 运行条件
    11. 6.11 典型特性:LM324B 和 LM2902B
    12. 6.12 典型特性:B 和 BA 版本以外的所有器件
  8. 7 参数测量信息
  9. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 单位增益带宽
      2. 8.3.2 压摆率
      3. 8.3.3 输入共模电压范围
    4. 8.4 器件功能模式
  10. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 设计要求
      2. 9.2.2 详细设计过程
      3. 9.2.3 应用曲线
    3. 9.3 电源相关建议
    4. 9.4 布局
      1. 9.4.1 布局指南
      2. 9.4.2 布局示例
  11. 10器件和文档支持
    1. 10.1 接收文档更新通知
    2. 10.2 支持资源
    3. 10.3 商标
    4. 10.4 静电放电警告
    5. 10.5 术语表
  12. 11修订历史记录
  13. 12机械、封装和可订购信息

LM324B 和 LM324BA 的电气特性

在 VS = (V+) – (V–) = 5V 至 36V(±2.5V 至 ±18V),TA = 25°C,VCM = VOUT = VS/2,且 RL = 10kΩ(连接至 VS/2)条件下(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
失调电压
VOS 输入偏移电压 LM324B ±0.6 ±3.0 mV
TA = -40°C 至 +85°C ±4.0
LM324BA ±0.3 ±2
TA = -40°C 至 +85°C 2.5
dVOS/dT 输入失调电压漂移 RS = 0Ω TA = -40°C 至 +85°C ±7 μV/°C
PSRR 输入失调电压与电源间的关系 65 100 dB
通道隔离 f = 1kHz 至 20kHz 120 dB
输入电压范围
VCM 共模电压 VS = 3V 至 36V V– (V+) – 1.5 V
VS = 5V 至 36V,TA = -40°C 至 +85°C V– (V+) – 2
CMRR 共模抑制比 VS = 3V 至 36V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 1.5V 70 80 dB
VS = 5V 至 36V,(V–) ≤ VCM ≤ (V+) – 2V,TA = –40°C 至 +85°C 65 80
输入偏置电流
IB 输入偏置电流 -10 -35 nA
TA = -40°C 至 +85°C -60
dIOS/dT 输入失调电流漂移 TA = -40°C 至 +85°C 10 pA/°C
IOS 输入失调电流 ±0.5 ±4 nA
TA = -40°C 至 +85°C ±5
dIOS/dT 输入失调电流漂移 TA = -40°C 至 +85°C 10 pA/°C
噪声
EN 输入电压噪声 f = 0.1Hz 至 10Hz   3 μVPP
eN 输入电压噪声密度 RS = 100Ω,VI = 0V,f = 1kHz(有关测试电路,请参阅图 6-2)   35   nV/√Hz
输入电容
ZID 差分 10 || 0.1 MΩ || pF
ZICM 共模 4 || 1.5 GΩ || pF
开环增益
AOL 开环电压增益 VS = 15V,VO = 1V 至 11V,RL ≥ 10kΩ,
连接到 (V-)
50 100 V/mV
TA = -40°C 至 +85°C 25
频率响应
GBW 增益带宽积 RL = 1MΩ,CL = 20pF(有关测试电路,请参阅图 6-1) 1.2 MHz
SR 压摆率 RL = 1MΩ,CL = 30pF,VI = ±10V(有关测试电路,请参阅图 6-1) 0.5 V/μs
Θm 相位裕度 G = +1,RL = 10kΩ,CL = 20pF 56 °
tS 趋稳时间 精度达到 0.1%,VS = 5V,2V 阶跃,G = +1,CL = 100pF 4 μs
过载恢复时间 VIN  × 增益 > VS 10 μs
THD+N 总谐波失真 + 噪声 G = +1,f = 1kHz,VO = 3.53VRMS,VS = 36V,RL = 100kΩ,IOUT ≤ 50µA,BW = 80kHz 0.001%
输出
VO 相对于电源轨的电压输出摆幅 正电源轨 (V+) IOUT = -50µA 1.35 1.5 V
IOUT = -1mA 1.4 1.6
IOUT = -5mA 1.5 1.75
负电源轨 (V–) IOUT = 50µA 100 150 mV
IOUT = 1mA 0.75 1 V
VS = 5V,RL ≤ 10kΩ,连接至 (V–),
TA = –40°C 至 +85°C
5 20 mV
IO 输出电流 拉电流,VS = 15V,VO = V–,VID = 1V -20(1) -30 mA
TA = -40°C 至 +85°C -10(1)
灌电流,VS = 15V,VO = V+,VID = –1V 10(1) 20
TA = -40°C 至 +85°C 5(1)
VID = –1V,VO = (V–) + 200mV 50 85 μA
ISC 短路电流 VS = 20V,(V+) = 10V,(V–) = –10V,VO = 0V ±40 ±60 mA
CLOAD 容性负载驱动 100 pF
RO 开环输出阻抗 f = 1MHz,IO = 0A 300 Ω
电源
IQ 每个放大器的静态电流 VS = 5V,IO = 0A,TA = –40°C 至 +85°C 240 300 μA
VS = 36V,IO = 0A,TA = –40°C 至 +85°C 350 750
仅由设计和特性指定。