ZHCSQN4AE August 1975 – September 2025 LM124 , LM124A , LM124M , LM224 , LM224A , LM224K , LM224KA , LM2902 , LM2902B , LM2902BA , LM2902K , LM2902KAV , LM2902KV , LM324 , LM324A , LM324B , LM324BA , LM324K , LM324KA
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件(1) | TA(2) | LM124A | LM224A、LM224KA | LM324A、LM324KA | 单位 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 典型值(3) | 最大值 | 最小值 | 典型值(3) | 最大值 | 最小值 | 典型值(3) | 最大值 | ||||||
| VIO | 输入偏移电压 | VCC = 5V 至 30V, VIC = VICRmin,VO = 1.4V |
25°C | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | mV | |||||
| 完整范围 | 4 | 4 | 5 | |||||||||||
| IIO | 输入失调电流 | VO = 1.4V | 25°C | 10 | 2 | 15 | 2 | 30 | nA | |||||
| 完整范围 | 30 | 30 | 75 | |||||||||||
| IIB | 输入偏置电流 | VO = 1.4V | 25°C | -50 | -15 | -80 | -15 | -100 | nA | |||||
| 完整范围 | -100 | -100 | -200 | |||||||||||
| VICR | 共模输入电压范围 | VCC = 30V | 25°C | 0 至 VCC − 1.5 |
0 至 VCC – 1.5 |
0 至 VCC – 1.5 |
V | |||||||
| 完整范围 | 0 至 VCC − 2 |
0 至 VCC – 2 |
0 至 VCC – 2 |
|||||||||||
| VOH | 高电平输出电压 | RL = 2kΩ | 25°C | VCC − 1.5 | VCC – 1.5 | VCC – 1.5 | V | |||||||
| VCC = 30V | RL = 2kΩ | 完整范围 | 26 | 26 | 26 | |||||||||
| RL≥ 10kΩ | 完整范围 | 27 | 27 | 28 | 27 | 28 | ||||||||
| VOL | 低电平输出电压 | RL ≤ 10kΩ | 完整范围 | 20 | 5 | 20 | 5 | 20 | mV | |||||
| AVD | 大信号差分电压放大 | VCC = 15V,VO = 1V 至 11V, RL ≥ 2kΩ |
25°C | 50 | 100 | 50 | 100 | 25 | 100 | V/mV | ||||
| 完整范围 | 25 | 25 | 15 | |||||||||||
| CMRR | 共模抑制比 | VIC = VICRmin | 25°C | 70 | 70 | 80 | 65 | 80 | dB | |||||
| kSVR | 电源电压抑制比 (ΔVCC /ΔVIO) |
25°C | 65 | 65 | 100 | 65 | 100 | dB | ||||||
| VO1/ VO2 | 串扰衰减 | f = 1kHz 至 20kHz | 25°C | 120 | 120 | 120 | dB | |||||||
| IO | 输出电流 | 拉电流,VCC = 15V,VID = 1V, VO = 0V |
25°C | -20 | -20 | -30 | -60 | -20 | -30 | -60 | mA | |||
| 完整范围 | -10 | -10 | -10 | |||||||||||
| 灌电流,VCC = 15V,VID = –1V, VO = 15V |
25°C | 10 | 10 | 20 | 1 | 20 | ||||||||
| 完整范围 | 5 | 5 | 5 | |||||||||||
| VID = −1V,VO = 200mV | 25°C | 12 | 12 | 30 | 12 | 30 | μA | |||||||
| IOS | 短路输出电流 | VCC 为 5V,VCC- 为 –5V, VO = 0V |
25°C | ±40 | ±60 | ±40 | ±60 | ±40 | ±60 | mA | ||||
| ICC | 电源电流(4 个放大器) | VO = 2.5V,空载 | 完整范围 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | 0.7 | 1.2 | mA | ||||
| VCC = 30V,VO = 15V, 空载 |
完整范围 | 1.4 | 3. | 1.4 | 3 | 1.4 | 3 | |||||||