ZHCSQL1B May 2022 – July 2026 DP83TC813R-Q1 , DP83TC813S-Q1
PRODUCTION DATA
一般情况下,在所有信号布线下方都设置实心返回路径是可取的做法。该返回路径可以是连续接地平面或直流电源平面。减小返回路径宽度可能会影响信号布线阻抗。如果返回路径宽度与信号布线宽度相当,这种影响就更加明显。无论如何,必须避免信号布线之间的返回路径中断。穿过分离平面的信号不仅可能导致返回路径电流不可预测,还可能影响信号质量,导致发射问题。
图 9-11 电源平面和接地平面分裂