ZHCSQK2H December 1982 – February 2025 SN54HC244 , SN54HC244-SP , SN74HC244
PRODUCTION DATA
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| VCC | 电源电压 | 2 | 5 | 6 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 2V | 1.5 | V | ||
| VCC = 4.5V | 3.15 | |||||
| VCC = 6V | 4.2 | |||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 2V | 0.5 | V | ||
| VCC = 4.5V | 1.35 | |||||
| VCC = 6V | 1.8 | |||||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | V | ||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | V | ||
| Δt/Δv | 输入转换上升和下降时间 | VCC = 2V | 1000 | ns/V | ||
| VCC = 4.5V | 500 | |||||
| VCC = 6V | 400 | |||||
| Cpd | 每个缓冲器或驱动器的功率耗散电容(无负载) | 35 | pF | |||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | SN54HC244 | -55 | 125 | °C | |
| SN74HC244 | -40 | 85 | ||||