ZHCSQK2H December 1982 – February 2025 SN54HC244 , SN54HC244-SP , SN74HC244
PRODUCTION DATA
图 6-1 负载电路
图 6-2 传播延迟和
图 6-3 输入上升和下降时间
图 6-4 三态输出的A. CL 包括探头和测试夹具电容。
B. 波形 1 用于具有内部条件的输出,使得输出为低电平,除非被输出控制禁用。波形 2 用于具有内部条件的输出,使得输出为高电平,除非被输出控制禁用。
C. 任意选择波形之间的相位关系。所有输入脉冲均由具有以下特性的发生器提供:PRR ≤ 1MHz,ZO = 50Ω,tr = 6ns,tf = 6ns。
D. 一次测量一个输出,每次测量进行一次输入转换。
E. tPLZ 和 tPHZ 与 tdis 一样。
F. tPZL 和 tPZH 与 ten 一样。
G. tPLH 和 tPHL 与 tpd 一样。
| 参数 | RL | CL | S1 | S2 | |
|---|---|---|---|---|---|
| ten | tPZH | 1kΩ | 50pF 或 150pF | 开路 | 闭合 |
| tPZL | 1kΩ | 50pF 或 150pF | 闭合 | 开路 | |
| tdis | tPHZ | 1kΩ | 50pF | 开路 | 闭合 |
| tPLZ | 1kΩ | 50pF | 闭合 | 开路 | |
| tpd 或 tt | — | 50pF 或 150pF | 开路 | 开路 | |