ZHCSQK2H December 1982 – February 2025 SN54HC244 , SN54HC244-SP , SN74HC244
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOH | VI = VIH 或 VIL | IOH = -20µA | VCC = 2V | 1.9 | V | |||
| VCC = 4.5V | 4.4 | |||||||
| VCC = 6V | 5.9 | |||||||
| IOH = –6mA,VCC = 4.5V | 3.7 | |||||||
| IOH = –7.8mA,VCC = 6V | 5.2 | |||||||
| VOL | VI = VIH 或 VIL | IOL = 20µA | VCC = 2V | 0.1 | V | |||
| VCC = 4.5V | 0.1 | |||||||
| VCC = 6V | 0.1 | |||||||
| IOL = 6mA,VCC = 4.5V | 0.4 | |||||||
| IOL = 7.8mA,VCC = 6V | 0.4 | |||||||
| II | VI = VCC 或 0,VCC = 6V | ±1000 | nA | |||||
| IOZ | VO = VCC 或 0,VI = VIH 或 VIL,VCC = 6V | ±10 | µA | |||||
| ICC | VI = VCC 或 0,IO = 0,VCC = 6V | 160 | µA | |||||
| Ci | VCC = 2V 至 6V | 10 | pF | |||||