ZHCSQJ3A April   2024  – April 2024 THVD4411

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  开关特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 开关特性,驱动器_RS232
    11. 5.11 开关特性_接收器_RS232
    12. 5.12 开关特性_模式切换
    13. 5.13 开关特性_RS-485_端接电阻器
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      2. 7.3.2 保护特性
      3. 7.3.3 接收器失效防护状态运行
      4. 7.3.4 低功耗关断模式
      5. 7.3.5 片上可切换端接电阻器
      6. 7.3.6 运行数据速率
      7. 7.3.7 适用于 RS-232 的集成电荷泵
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 RS-485 功能
      2. 7.4.2 RS-232 功能
      3. 7.4.3 模式控制
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 短线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

绝对最大额定值

在自然通风条件下的工作温度范围内测得(除非另有说明)(1)
最小值 最大值 单位
总线电源电压 VCC 至 GND -0.5 6 V
逻辑电源电压 VIO 至 GND -0.5 VCC + 0.2 V
电荷泵正输出电源电压 V+ 至 GND -0.3 14 V
电荷泵负输出电源电压 V- 至 GND 0.3 -14 V
电荷泵电容器端子 C1+ 至 GND VCC - 0.3 V+ V
电荷泵电容器端子 C2+ 至 GND -0.3 V+ V
电荷泵电容器端子 C1- 至 GND -0.3 VCC V
电荷泵电容器端子 C2- 至 GND V- -0.3 V
总线电压 任何总线引脚(R1、R2、R3、R4)上相对于 GND 的电压 -16 16 V
差分总线电压 (R1-R2) 或 (R2-R1)、(R3-R4) 或 (R4-R3)(禁用端接) -22 22 V
差分总线电压 RS485 模式 (R1-R2) 或 (R2-R1)、(R3-R4) 或 (R4-R3)(启用端接) -6 6 V
输入电压 任何逻辑引脚(L2、SLR、SHDN、TERM_TX、TERM_RX、MODE0、MODE1、DIR)的范围 -0.3 VIO + 0.2 V
接收器输出电流 IO ( L1) -8 8 mA
贮存温度 Tstg -65 150 °C
结温 TJ -40 170 °C
超出绝对最大额定值运行可能会对器件造成永久损坏。绝对最大额定值并不表示器件在这些条件下或在建议运行条件以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出建议运行条件但在绝对最大额定值范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。