ZHCSQJ3A April   2024  – April 2024 THVD4411

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性_RS-485_500kbps
    9. 5.9  开关特性_RS-485_20Mbps
    10. 5.10 开关特性,驱动器_RS232
    11. 5.11 开关特性_接收器_RS232
    12. 5.12 开关特性_模式切换
    13. 5.13 开关特性_RS-485_端接电阻器
    14. 5.14 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      2. 7.3.2 保护特性
      3. 7.3.3 接收器失效防护状态运行
      4. 7.3.4 低功耗关断模式
      5. 7.3.5 片上可切换端接电阻器
      6. 7.3.6 运行数据速率
      7. 7.3.7 适用于 RS-232 的集成电荷泵
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 RS-485 功能
      2. 7.4.2 RS-232 功能
      3. 7.4.3 模式控制
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 短线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-232F 标准的要求
  • 1 个发送器,1 个接收器(对于 RS-232)
  • 1 个发送器,1 个接收器(对于 RS-485)
  • 适用于 RS-485 模式的片上可切换 120Ω 端接电阻器
  • 用于 RS-232 信号传输的集成电荷泵
  • 3V 至 5.5V 的电源电压
  • 用于逻辑数据和控制信号的 1.65V 至 5.5V 电源
  • RS-485 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下与 PROFIBUS 兼容
  • 适用于 RS-232 模式的大输出摆幅(典型值为 ±9V)
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • RS-232 3T5R 模式:250kbps 和 1Mbps
    • RS-485 半双工和全双工模式:500kbps 和 20Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±16kV HBM ESD
    • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和 ±15kV 气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 关断引脚可在禁用状态下实现极低电流消耗(典型值为 10µA)
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 适用于 RS-485 的 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 适用于 RS-485 接收器的开路、短路和空闲总线失效防护
  • 总线短路保护、热关断
  • 更宽的环境温度范围:-40°C 至 125°C
  • 节省空间的高效散热型 4mm x 4mm VQFN-24 封装