ZHCSQ59B May   2024  – October 2024 THVD2410V-EP , THVD2450V-EP , THVD2452V-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性 - 250kbps
    9. 5.9  开关特性 - 1Mbps
    10. 5.10 开关特性 - 20Mbps
    11. 5.11 开关特性 - 50Mbps
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 ±70V 故障保护
      2. 7.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 7.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 7.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 7.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 7.3.6 低功耗关断模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 短线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
        4. 8.2.1.4 瞬态保护
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

特性

  • 符合或超出 TIA/EIA-485A 和 TIA/EIA-422B 标准的要求
  • 增强型产品
    • 军用级温度范围(–55°C 至 125°C)
    • 一个晶圆制造厂和一个封装测试厂
    • 金键合线,NiPdAu 铅涂层
    • 晶圆批次可追溯性
    • 延长了产品生命周期
  • 3V 至 5.5V 的电源电压
  • 差分输出超过 2.1V,在 5V 电源下
    与 PROFIBUS 兼容
  • 1.65V 至 5.5V 数据和使能信号电源
  • SLR 引脚可选数据速率:
    • THVD2410V-EP:250kbps 和 1Mbps
    • THVD2450V-EP、THVD2452V-EP:20Mbps 和 50Mbps
  • 总线 I/O 保护
    • ±70V 直流总线故障
    • ±16kV HBM ESD
    • THVD2410V-EP、THVD2450V-EP
      • ±15kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
    • THVD2452V-EP
      • ±8kV IEC 61000-4-2 接触放电和气隙放电
    • ±4kV IEC 61000-4-4 快速瞬态突发
  • 提供两种速度等级的半双工和全双工器件
  • 对称共模电压范围:±12V
  • 增强型接收器迟滞,可获得抗噪能力
  • 低功耗
    • 低待机电源电流:< 1µA
    • 运行期间的电流:< 5.3mA
  • 适用于热插拔功能的无干扰上电/断电
  • 开路、短路和空闲总线失效防护
  • 热关断
  • 1/8 单位负载(多达 256 个总线节点)
  • 小型 3mm x 3mm VSON 封装(半双工,可节省布板空间),或 14-D 封装(全双工,可方便插接)