ZHCSQ59B May   2024  – October 2024 THVD2410V-EP , THVD2450V-EP , THVD2452V-EP

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  ESD 等级 [IEC]
    4. 5.4  建议运行条件
    5. 5.5  热性能信息
    6. 5.6  功率耗散
    7. 5.7  电气特性
    8. 5.8  开关特性 - 250kbps
    9. 5.9  开关特性 - 1Mbps
    10. 5.10 开关特性 - 20Mbps
    11. 5.11 开关特性 - 50Mbps
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 ±70V 故障保护
      2. 7.3.2 集成 IEC ESD 和 EFT 保护
      3. 7.3.3 驱动器过压和过流保护
      4. 7.3.4 增强型接收器抗噪性能
      5. 7.3.5 接收器失效防护状态运行
      6. 7.3.6 低功耗关断模式
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 数据速率和总线长度
        2. 8.2.1.2 短线长度
        3. 8.2.1.3 总线负载
        4. 8.2.1.4 瞬态保护
      2. 8.2.2 详细设计过程
      3. 8.2.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 器件支持
      1. 9.1.1 第三方产品免责声明
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

THVD24xxV-EP 是具有 ±70V 故障保护功能的半双工和全双工 RS-422/RS-485 收发器,对数据和使能逻辑信号使用 1.65V 至 5.5V 逻辑电源,对总线侧使用 3V 至 5.5V 电源。此类器件具有压摆率选择功能,因此可在两种最大速度(根据 SLR 引脚设置)下使用。

这些器件具有集成式 IEC ESD 保护,无需外部系统级保护元件。在更长的电缆敷设长度和/或存在大接地环路电压的情况下,±12V 输入共模范围可实现可靠的数据通信。增强型 250mV 接收器迟滞可提供高噪声抑制。此外,当输入同时开路或短路时,接收器失效防护功能可确保逻辑高电平。

THVD24xxV-EP 半双工器件采用小型 VSON 封装,适用于空间受限型应用。这些器件采用标准 14-SOIC 封装。

封装信息
器件型号封装(1)封装尺寸(2)
THVD2410V-EP
THVD2450V-EP
VSON (10)3mm × 3mm
THVD2452V-EPSOIC (14)8.65mm × 6mm
有关更多信息,请参阅节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
THVD2410V-EP THVD2450V-EP THVD2452V-EP THVD2410V-EP 和 THVD2450V-EP 简化原理图THVD2410V-EP 和 THVD2450V-EP 简化原理图