ZHCSQ53D November   2021  – April 2025 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  电源选项
      2. 7.3.2  上电
      3. 7.3.3  对称操作、双角色端口和角色交换
      4. 7.3.4  连接和速度检测
      5. 7.3.5  断开检测
      6. 7.3.6  复位
      7. 7.3.7  LS/FS 消息流量
      8. 7.3.8  HS 消息流量
      9. 7.3.9  均衡和预加重
      10. 7.3.10 L2 电源管理状态(暂停)和恢复
      11. 7.3.11 L1 电源管理状态(睡眠)和恢复
      12. 7.3.12 HS 测试模式支持
      13. 7.3.13 CDP 广播
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 隔离式主机或集线器
      2. 8.1.2 隔离式外设 - 自供电
      3. 8.1.3 隔离式外设 - 总线供电
      4. 8.1.4 应用曲线
        1. 8.1.4.1 绝缘寿命
      5. 8.1.5 符合 USB 2.0 HS 眼图规范
    2. 8.2 散热注意事项
      1. 8.2.1 VBUS/V3P3V 电源
      2. 8.2.2 VCCx/V1P8Vx 电源
      3. 8.2.3 示例配置 1
      4. 8.2.4 示例配置 2
      5. 8.2.5 示例配置 3
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 布局示例
        2. 8.4.1.2 PCB 材料
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

隔离式主机或集线器

图 8-1 展示了一个使用 ISOUSB211 隔离主机或集线器的应用。在此示例中,在微控制器侧,V3P3V1 和 VBUS1 一起连接到一个外部 3.3V 电源。V1P8V1 电源是使用内部 1.8V LDO 通过为 VCC1 提供 3.3V 电源来生成的。在连接器侧,来自 USB 连接器的 VBUS 连接至 VBUS2,而 V3P3V2 电源由内部 3.3V LDO 生成。VCC2 和 V1P8V2 一起连接到源自 VBUS 的 1.8V 外部电源。请参阅“散热注意事项”,了解根据需要优化 ISOUSB211 内部功耗的选项。

去耦电容器根据电源建议部分中提供的建议放置在 ISOUSB211 旁边。隔离式直流/直流转换器(例如 SN6505)使用 3.3V 本地电源为 VBUS 供电。请注意,对于主机或集线器,USB 标准要求在 VBUS 上放置一个 120μF 的电容器,以便在连接下游外设时能够提供浪涌电流。此外,建议在 VBUS 引脚附近使用 100nF 电容器来处理瞬态电流。

可以在 D+ 和 D- 线路上放置具有低电容和低动态电阻的 ESD 二极管,例如 PESD5V0C1USF。可以选择在连接器的 VBUS 引脚与 ISOUSB211 的 VBUS 引脚之间放置一个直流电阻小于 100mΩ 的铁氧体磁珠(如图所示),从而抑制 ESD 等瞬变。

如果使用的隔离式电源能够在 VBUS 上提供大于 1.5A 的电流,则可以根据电池充电器规范 BC 1.2 将该端口配置为 CDP 端口。为实现此配置,ISOUSB211 的 CDPENZ2 引脚必须按图中所示接地。在这种情况下,ISOUSB211 会对来自所连外设的 BC 1.2 信号做出响应,向外设表明该端口能够在 VBUS 上提供 1.5A 的电流。

ISOUSB211 采用 ISOUSB211 的隔离式主机或集线器图 8-1 采用 ISOUSB211 的隔离式主机或集线器