ZHCSQ53D November   2021  – April 2025 ISOUSB211

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性
    11. 5.11 绝缘特性曲线
    12. 5.12 典型特性
  7. 6 参数测量信息
    1. 6.1 测试电路
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  电源选项
      2. 7.3.2  上电
      3. 7.3.3  对称操作、双角色端口和角色交换
      4. 7.3.4  连接和速度检测
      5. 7.3.5  断开检测
      6. 7.3.6  复位
      7. 7.3.7  LS/FS 消息流量
      8. 7.3.8  HS 消息流量
      9. 7.3.9  均衡和预加重
      10. 7.3.10 L2 电源管理状态(暂停)和恢复
      11. 7.3.11 L1 电源管理状态(睡眠)和恢复
      12. 7.3.12 HS 测试模式支持
      13. 7.3.13 CDP 广播
    4. 7.4 器件功能模式
  9. 8 应用和实现
    1. 8.1 典型应用
      1. 8.1.1 隔离式主机或集线器
      2. 8.1.2 隔离式外设 - 自供电
      3. 8.1.3 隔离式外设 - 总线供电
      4. 8.1.4 应用曲线
        1. 8.1.4.1 绝缘寿命
      5. 8.1.5 符合 USB 2.0 HS 眼图规范
    2. 8.2 散热注意事项
      1. 8.2.1 VBUS/V3P3V 电源
      2. 8.2.2 VCCx/V1P8Vx 电源
      3. 8.2.3 示例配置 1
      4. 8.2.4 示例配置 2
      5. 8.2.5 示例配置 3
    3. 8.3 电源相关建议
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 布局示例
        2. 8.4.1.2 PCB 材料
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
    1. 11.1 卷带包装信息

示例配置 3

在图 8-6 所示的应用示例中,ISOUSB211 由连接器侧的 USB VBUS 和微控制器侧的本地 3.3V 数字电源供电来生成 V3P3Vx。内部 LDO 用于在两侧生成 V1P8Vx,就和示例配置 1 中一样。不过,VCC1 和 VCC2 并不像示例配置 1 中那样直接连接到 VBUS 和 3.3V VLV,而是分别通过电阻 R1(20Ω,250mW)和 R2(5Ω,50mW)进行连接。

外部电阻器会降低电压并耗散功率,有助于降低 ISOUSB211 内的功率损耗以及相应的温升。在决定这些电阻值时均牢记 VCCx 电压可能低至 2.4V。VCCx 引脚上需要额外的 1μF 电容。

在这种情况下,IC 内部两侧的总功耗合计为:

VBUS1 × IVBUS1 + VBUS1 × IVCC1 - 20 Ω × IVCC1× IVCC1+ V3P3V2 × I3P3V2 + V3P3V2 × IVCC2- 5 Ω × IVCC2× IVCC2

假设 VBUS 的最大值是 5.25V,并且 3.3V 本地电源的最大值是 3.5V,则内部功耗计算如下:

5.25V × 13.5mA + 5.25V × 96mA - 20Ω × 96mA × 96mA + 3.5V × 13.5mA + 3.5V × 96mA - 5Ω × 96mA × 96mA = 728mW。

由于结至空气热阻为 44.2°C/W,此功率损耗会导致 33°C 的内部温升。此配置可支持高达 117°C 的环境温度。

此配置在示例配置 1 和示例配置 2 之间提供了一个中间途径,能够实现更低的温升和更高的环境温度运行,同时只需增加两个电阻器和两个电容器。

ISOUSB211 搭配与 VCCx 引脚串联的电阻器使用 ISOUSB211图 8-8 搭配与 VCCx 引脚串联的电阻器使用 ISOUSB211