ZHCSQ13B June   2022  – December 2024 AMC22C12

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  功率等级
    6. 5.6  绝缘规格(基本隔离)
    7. 5.7  安全相关认证
    8. 5.8  安全限值
    9. 5.9  电气特性
    10. 5.10 开关特性 
    11. 5.11 时序图
    12. 5.12 绝缘特性曲线
    13. 5.13 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 模拟输入
      2. 6.3.2 基准输入
      3. 6.3.3 隔离通道信号传输
      4. 6.3.4 开漏数字输出
        1. 6.3.4.1 透明输出模式
        2. 6.3.4.2 锁存输出模式
      5. 6.3.5 上电和断电行为
      6. 6.3.6 VDD1 欠压和失去电源行为
    4. 6.4 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 过流检测
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
      2. 7.2.2 过压检测
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
      3. 7.2.3 应用曲线
    3. 7.3 最佳设计实践
    4. 7.4 电源相关建议
    5. 7.5 布局
      1. 7.5.1 布局指南
      2. 7.5.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息
    1. 10.1 机械数据

详细设计过程

本例中,分流电阻器的值为 10mΩ,由 AMC1200 电流检测放大器 (±250mV) 的线性输入电压范围和满量程电流 ±25A 确定。

在所需的 20A 过流检测电平条件下,分流电阻器上的压降为 10mΩ × 20A = 200mV。窗口比较器的正向跳变阈值为 VREF + VHYS,其中 VHYS 为 4mV(如电气特征 表中所述),而 VREF 为连接在 REF 与 GND1 引脚之间的 R1 上的电压。R1 的计算公式为 (VTRIP – VHYS) / IREF = (200mV – 4mV) / 100μA = 1.96kΩ,并与 E96 系列中的值匹配(1% 准确度)。

比较器的输入端放置了一个 10Ω、1nF RC 滤波器(R5、R6),用于过滤输出信号并降低噪声敏感度。该滤波器增加了 10Ω × 1nF = 10ns 的传播延迟,在计算保护电路的总体响应时间时必须考虑该延迟。如果系统可以承受额外的延迟,那么使用较大的滤波常数有助于提高噪声抗扰度。

表 7-2 汇总了该设计的关键参数。

表 7-2 过流检测设计示例
参数 值
基准电阻值 (R1) 1.96kΩ
基准电容值 (C5) 100nF
基准电压 196 mV
基准电压趋稳时间(达到最终值的 90%) 470μs
过流跳变阈值(上升) 200 mV/20.0 A
过流跳变阈值(下降) 196 mV/19.6 A