ZHCSQ13B June 2022 – December 2024 AMC22C12
PRODUCTION DATA
快速过流检测是直流/直流转换器和电机控制应用的一项常见要求,可以使用 AMC22C12 隔离式窗口比较器来实现,如图 7-1 所示。
流经外部分流电阻器 RSHUNT 的负载电流会产生压降,该压降由 AMC1200 检测以用于控制目的。与电流感应放大器并联的 AMC22C12 监控相同的电压,并为正负故障电流检测提供快速感应路径。过流检测阈值由外部电阻 R1 设置,过流事件在开漏输出 OUT 上发出信号。
如图 7-1 所示,高侧的集成低压差 (LDO) 稳压器允许将 VDD1 输入直接连接到常用的悬空栅极驱动器电源。另外,AMC22C12 可与 AMC1200 共享稳压电源。在这种情况下,AMC22C12 的 VDD1 引脚直接连接到 AMC1200 的 VDD1 引脚,并且不需要 R4。AMC22C12 具有快速响应时间和高共模瞬态抗扰度 (CMTI),即便在高噪声环境中,也能可靠、准确地工作。