ZHCSPX9E September 2005 – January 2026 XTR117
PRODUCTION DATA
XTR117 的 7.5V 低顺从电压额定值(最低工作电压)允许使用多种电压保护方法,而且不会影响工作范围。图 7-2 展示了一个二极管桥电路,该电路即使在电压连接线反接时也能实现正常运行。电桥会导致环路电源电压出现两个二极管压降(约 1.4V)损耗。该压降可产生大约 9V 的顺从电压,对于大多数应用来说都是安全的。可以将一个二极管与环路电源电压和 V+ 引脚串联,以防止反向输出连接线路,环路电源电压损耗仅为 0.7V。