ZHCSPX9E September 2005 – January 2026 XTR117
PRODUCTION DATA
XTR117 是精密电流输出转换器,设计用于通过业界通用电流环路传输模拟 4mA 至 20mA 信号。该器件提供精确的电流调节和输出电流限制功能。
片上稳压器 (5V) 可用于为外部电路供电。电流回路引脚 (IRET) 可检测外部电路中使用的任何电流,以精确控制输出电流。
XTR117 是使用 4mA 至 20mA 电流传输的智能传感器的基本构建块。
XTR117 的扩展工业温度范围为 –40°C 至 +125°C。