ZHCSPU2I December 2022 – December 2025 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 规格 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|
| 通用 | ||||
| CLR | 外部间隙(1) | 端子间的最短空间距离 | >8 | mm |
| CPG | 外部爬电距离 DW 和 DWK 封装(1) | 端子间的最短封装表面距离 | >8 | mm |
| CPG | 外部爬电距离 DFJ 封装(1) | 端子间的最短封装表面距离 | >8.3 | mm |
| DTI | 绝缘穿透距离 | 最小内部间隙 | >17 | µm |
| CTI | 相对漏电起痕指数 | DIN EN 60112 (VDE 0303-11);IEC 60112 | > 600 | V |
| 材料组 | 符合 IEC 60664-1 | I | ||
| 过压类别 | 额定市电电压 ≤ 600VRMS | I-III | ||
| 额定市电电压 ≤ 1000VRMS | I-II | |||
| DIN EN IEC 60747-17 (VDE 0884-17) | ||||
| VIORM | 最大重复峰值隔离电压 | 交流电压(双极) | 2121 | VPK |
| VIOWM | 最大隔离工作电压 | 交流电压(正弦波);时间依赖型电介质击穿 (TDDB) 测试;请参阅图 6-1 | 1500 | VRMS |
| 直流电压 | 2121 | VDC | ||
| VIMP | 最大脉冲电压 | 在空气中进行测试,符合 IEC 62368-1 的 1.2/50µs 波形 | 7692 | VPK |
| VIOTM | 最大瞬态隔离电压 | VTEST = VIOTM,t = 60s(鉴定测试); VTEST = 1.2 × VIOTM,t = 1s(100% 生产测试) |
7071 | VPK |
| VIOSM | 最大浪涌隔离电压(2) | VIOSM ≥ 1.3 x VIMP;在油中测试(鉴定测试),1.2/50µs 波形,符合 IEC 62368-1 | 10000 | VPK |
| qpd | 视在电荷(3) | 方法 a:I/O 安全测试子组 2/3 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.2 × VIORM,tm = 10s | ≤5 | pC |
| 方法 a:环境测试子组 1 后,Vini = VIOTM,tini = 60s;Vpd(m) = 1.6 × VIORM,tm = 10s | ≤5 | |||
| 方法 b1:常规测试(100% 生产测试)和预处理(类型测试),Vini = 1.2 × VIOTM,tini = 1s;Vpd(m) = 1.875 × VIORM,tm = 1s | ≤5 | |||
| CIO | 势垒电容,输入至输出(4) | VIO = 0.4 × sin (2πft),f = 1MHz | 约 1.2 | pF |
| RIO | 隔离电阻,输入至输出(4) | VIO = 500V,TA = 25°C | >1012 | Ω |
| VIO = 500V,100°C ≤ TA ≤ 125°C | >1011 | |||
| VIO = 500V,TS = 150°C | >109 | |||
| 污染等级 | 2 | |||
| 气候类别 | 40/125/21 | |||
| UL 1577 | ||||
| VISO | 可承受 UCC2155x 的隔离电压 | VTEST = VISO = 5000VRMS,t = 60s(鉴定测试);VTEST = 1.2 × VISO = 6000VRMS,t = 1s(100% 生产测试) | 5000 | VRMS |