ZHCSPU2I December 2022 – December 2025 UCC21551-Q1
PRODUCTION DATA
图 8-1 显示了一个 2 层 PCB 布局示例,其中标记了信号和主要元件。
图 10-1 布局示例初级侧和次级侧之间没有 PCB 布线或覆铜,从而确保了隔离性能。
增加输出级中高侧和低侧栅极驱动器之间的 PCB 布线,以更大限度地增加高压运行时的爬电距离,这样,也会更大限度地减少由于寄生电容耦合在开关节点 VSSA (SW)(可能存在高 dv/dt)和低侧栅极驱动器之间导致的串扰。


图 10-4 和图 10-5 分别是 3D 布局的俯视图和仰视图。
PCB 切口位置介于初级侧和次级侧之间,这可以确保隔离性能。