ZHCSPO9H March   1984  – August 2024 SN74HCT574

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 说明
  4. 3 引脚配置和功能
  5. 4 规格
    1. 4.1 绝对最大额定值
    2. 4.2 建议的运行条件
    3. 4.3 热性能信息
    4. 4.4 电气特性
    5. 4.5 时序要求
    6. 4.6 开关特性
    7. 4.7 开关特性
    8. 4.8 工作特性
  6. 5 参数测量信息
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 器件功能模式
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 电源相关建议
    2. 7.2 布局
      1. 7.2.1 布局指南
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 接收文档更新通知
    2. 8.2 支持资源
    3. 8.3 商标
    4. 8.4 静电放电警告
    5. 8.5 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

电气特性

在自然通风条件下的建议运行温度范围内测得(除非另有说明)
参数 测试条件 VCC TA = 25°C SN54HCT574 SN74HCT574 单位
最小值 典型值 最大值 最小值 最大值 最小值 最大值
VOH VI = VIH 或 VIL IOH=-20μA 4.5V 4.4 4.499 4.4 4.4 V
IOH = -6mA 3.98 4.3 3.7 3.84
VOL VI = VIH 或 VIL IOL = 20μA 4.5V 0.001 0.1 0.1 0.1 V
IOL = 6mA 0.17 0.26 0.4 0.33
II VI = VCC 或 0 5.5V ±0.1 ±100 ±1000 ±1000 nA
IOZ VO = VCC 或 0 5.5V ±0.01 ±0.5 ±10 ±5 μA
ICC VI = VCC 或 0, IO = 0 5.5V 8 160 80 μA
ΔICC(1) 一个输入电压为 0.5V 或 2.4V,
其他输入电压为 0V 或 VCC
5.5V 1.4 2.4 3 2.9 mA
Ci 4.5V 至 5.5V 3 10 10 10 pF
这是每个输入在指定 TTL 电压电平之一而不是 0V 或 VCC 时电源电流的增加情况。