ZHCSPO9H March 1984 – August 2024 SN74HCT574
PRODUCTION DATA
| SN54HCT574 | SN74HCT574 | 单位 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 最小值 | 标称值 | 最大值 | 最小值 | 标称值 | 最大值 | ||||
| VCC | 电源电压 | 4.5 | 5 | 5.5 | 4.5 | 5 | 5.5 | V | |
| VIH | 高电平输入电压 | VCC = 4.5V 至 5.5V | 2 | 2 | V | ||||
| VIL | 低电平输入电压 | VCC = 4.5V 至 5.5V | 0.8 | 0.8 | V | ||||
| VI | 输入电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
| VO | 输出电压 | 0 | VCC | 0 | VCC | V | |||
| Δt/Δv | 输入转换上升/下降时间 | 500 | 500 | ns | |||||
| TA | 自然通风条件下的工作温度范围 | -55 | 125 | -40 | 85 | °C | |||