ZHCSPN8A January 2024 – January 2025 TAA5412-Q1
PRODUCTION DATA
除非另有说明,TA = 25°C、AVDD = 3.3V、IOVDD = 3.3V、fIN = 1kHz 正弦信号、fS = 48kHz、32 位音频数据、BCLK = 256 × fS、TDM 目标模式、PLL 开启、通道增益 = 0dB、线性相位抽取滤波器、VCM = 7.2V 的交流耦合差分输入、由麦克风偏置编程的电压 = 8V 等默认配置;测量时无滤波器,在音频精度为 20Hz 至 20kHz 非加权带宽下测量
| 交流耦合差分线路输入 |
| 直流耦合差分线路输入,直流共模 1NxP = 6V 且 INxM = 2V |
| 交流耦合差分线路输入 |
| 直流耦合差分线路输入,直流共模 1NxP = 6V 且 INxM = 2V |