ZHCSPN2A January   2024  – March 2025 TAC5412-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1  绝对最大额定值
    2. 5.2  ESD 等级
    3. 5.3  建议运行条件
    4. 5.4  热性能信息
    5. 5.5  电气特性
    6. 5.6  时序要求:I2C 接口
    7. 5.7  开关特性:I2C 接口
    8. 5.8  时序要求:SPI
    9. 5.9  开关特性:SPI
    10. 5.10 时序要求:TDM、I2S 或 LJ 接口
    11. 5.11 开关特性:TDM、I2S 或 LJ 接口
    12. 5.12 时序要求:PDM 数字麦克风接口
    13. 5.13 开关特性:PDM 数字麦克风接口
    14. 5.14 时序图
    15. 5.15 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1  串行接口
        1. 6.3.1.1 控制串行接口
        2. 6.3.1.2 音频串行接口
          1. 6.3.1.2.1 时分多路复用 (TDM) 音频接口
          2. 6.3.1.2.2 IC 间音频 (I2S) 接口
          3. 6.3.1.2.3 左对齐 (LJ) 接口
        3. 6.3.1.3 通过共享总线使用多个器件
      2. 6.3.2  锁相环 (PLL) 和时钟生成
      3. 6.3.3  输入通道配置
      4. 6.3.4  基准电压
      5. 6.3.5  麦克风偏置
      6. 6.3.6  数字 PDM 麦克风录音通道
      7. 6.3.7  信号链处理
        1. 6.3.7.1 ADC 信号链
          1. 6.3.7.1.1  6 至 4 输入选择多路复用器 (6:4 MUX)
          2. 6.3.7.1.2  可编程通道增益和数字音量控制
          3. 6.3.7.1.3  可编程通道增益校准
          4. 6.3.7.1.4  可编程通道相位校准
          5. 6.3.7.1.5  可编程数字高通滤波器
          6. 6.3.7.1.6  可编程数字双二阶滤波器
          7. 6.3.7.1.7  可编程通道加法器和数字混频器
          8. 6.3.7.1.8  可配置数字抽取滤波器
            1. 6.3.7.1.8.1 线性相位滤波器
              1. 6.3.7.1.8.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
              2. 6.3.7.1.8.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
              3. 6.3.7.1.8.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              4. 6.3.7.1.8.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              5. 6.3.7.1.8.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              6. 6.3.7.1.8.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              7. 6.3.7.1.8.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
              8. 6.3.7.1.8.1.8 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
              9. 6.3.7.1.8.1.9 采样速率:768kHz 或 705.6kHz
            2. 6.3.7.1.8.2 低延迟滤波器
              1. 6.3.7.1.8.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.1.8.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.1.8.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.1.8.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.1.8.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            3. 6.3.7.1.8.3 超低延迟滤波器
              1. 6.3.7.1.8.3.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.1.8.3.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.1.8.3.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.1.8.3.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.1.8.3.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          9. 6.3.7.1.9  自动增益控制器 (AGC)
          10. 6.3.7.1.10 语音活动检测 (VAD)
          11. 6.3.7.1.11 超声波活动检测 (UAD)
        2. 6.3.7.2 DAC 信号链
          1. 6.3.7.2.1 可编程通道增益和数字音量控制
          2. 6.3.7.2.2 可编程通道增益校准
          3. 6.3.7.2.3 可编程数字高通滤波器
          4. 6.3.7.2.4 可编程数字双二阶滤波器
          5. 6.3.7.2.5 可配置数字内插滤波器
            1. 6.3.7.2.5.1 线性相位滤波器
              1. 6.3.7.2.5.1.1 采样速率:8kHz 或 7.35kHz
              2. 6.3.7.2.5.1.2 采样速率:16kHz 或 14.7kHz
              3. 6.3.7.2.5.1.3 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              4. 6.3.7.2.5.1.4 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              5. 6.3.7.2.5.1.5 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              6. 6.3.7.2.5.1.6 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              7. 6.3.7.2.5.1.7 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
              8. 6.3.7.2.5.1.8 采样速率:384kHz 或 352.8kHz
              9. 6.3.7.2.5.1.9 采样速率:768kHz 或 705.6kHz
            2. 6.3.7.2.5.2 低延迟滤波器
              1. 6.3.7.2.5.2.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.2.5.2.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.2.5.2.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.2.5.2.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.2.5.2.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
            3. 6.3.7.2.5.3 超低延迟滤波器
              1. 6.3.7.2.5.3.1 采样速率:24kHz 或 22.05kHz
              2. 6.3.7.2.5.3.2 采样速率:32kHz 或 29.4kHz
              3. 6.3.7.2.5.3.3 采样速率:48kHz 或 44.1kHz
              4. 6.3.7.2.5.3.4 采样速率:96kHz 或 88.2kHz
              5. 6.3.7.2.5.3.5 采样速率:192kHz 或 176.4kHz
          6. 6.3.7.2.6 可编程数字混频器
      8. 6.3.8  中断、状态和数字 I/O 引脚多路复用
      9. 6.3.9  输入直流故障诊断
      10. 6.3.10 Power Tune 模式
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 睡眠模式或软件关断
      2. 6.4.2 工作模式
      3. 6.4.3 软件复位
    5. 6.5 编程
      1. 6.5.1 控制串行接口
        1. 6.5.1.1 I2C 控制接口
          1. 6.5.1.1.1 常规 I2C 运行
          2. 6.5.1.1.2 I2C 单字节和多字节传输
            1. 6.5.1.1.2.1 I2C 单字节写入
            2. 6.5.1.1.2.2 I2C 多字节写入
            3. 6.5.1.1.2.3 I2C 单字节读取
            4. 6.5.1.1.2.4 I2C 多字节读取
        2. 6.5.1.2 SPI 控制接口
  8. 7 寄存器映射
    1. 7.1 器件配置寄存器
      1. 7.1.1 TAC5412-Q1_B0_P0 寄存器
      2. 7.1.2 TAC5412-Q1_B0_P1 寄存器
      3. 7.1.3 TAC5412-Q1_B0_P3 寄存器
    2. 7.2 可编程系数寄存器
      1. 7.2.1  可编程系数寄存器:页面 8
      2. 7.2.2  可编程系数寄存器:页面 9
      3. 7.2.3  可编程系数寄存器:页面 10
      4. 7.2.4  可编程系数寄存器:页面 11
      5. 7.2.5  可编程系数寄存器:页面 15
      6. 7.2.6  可编程系数寄存器:页面 16
      7. 7.2.7  可编程系数寄存器:页面 17
      8. 7.2.8  可编程系数寄存器:页面 18
      9. 7.2.9  可编程系数寄存器:页面 19
      10. 7.2.10 可编程系数寄存器:页面 25
      11. 7.2.11 可编程系数寄存器:页面 26
      12. 7.2.12 可编程系数寄存器:页面 27
      13. 7.2.13 可编程系数寄存器:页面 28
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 应用
      2. 8.2.2 设计要求
      3. 8.2.3 详细设计过程
      4. 8.2.4 典型特性
      5. 8.2.5 EVM 设置的器件寄存器配置脚本示例
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 适用于 1.8V 和 1.2V 运行的 IOVDD_IO_MODE
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

麦克风偏置

该器件集成了一个内置低噪声可编程高压麦克风偏置引脚 (MICBIAS),该引脚可在系统中用于为模拟麦克风提供偏置。集成的偏置放大器支持高达 30mA 的负载电流,可用于多个麦克风,旨在提供高 PSRR、低噪声和可编程偏置电压的组合,以便针对特定的麦克风组合对偏置进行微调。TAC5412-Q1 具有集成式高效升压转换器,可通过外部低电压 3.3V BSTVDD 电源为可编程麦克风偏置产生高电压电源。

当使用 MICBIAS 引脚对多个麦克风进行偏置时,TI 建议避免在用于 MICBIAS 连接的电路板布局布线上出现公共阻抗,从而尽可能减小麦克风之间的耦合。表 6-10 展示了可用的麦克风偏置可编程选项。

表 6-10 MICBIAS 可编程设置
P1_R115_D[7:4]:MBIAS_VAL[3:0]MICBIAS 输出电压
0000旁路至 BSTOUT
0001设置为 3.0V
0010设置为 3.5V
0011-1000设置为 4.0V 至 6.5V。
1001设置为 7.0V
1010设置为 7.5V(默认)
1011设置为 8.0V
1100设置为 8.5V
1101设置为 9.0V
1110设置为 9.5V
1111设置为 10.0V

通过配置 MICBIAS_PDZ,P0_R120_D[5] 寄存器位,可以打开或关闭(默认)麦克风偏置输出。此外,该器件还提供配置 GPIO1 或 GPIxA 引脚的选项,以直接控制麦克风偏置输出的打开或关闭。该功能对于在某些系统中直接控制麦克风非常有用,无需主机进行 I2C 或 SPI 通信。如果 GPIO1 或 GPIxA 引脚经配置后能控制麦克风偏置的打开或关闭,则 MICBIAS_PDZ, P0_R120_D[5] 寄存器位值将被忽略。