ZHCSPB1B November 2021 – July 2022 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | EN1 或 EN2 = VIN,空载,器件处于非开关状态,TJ = 25°C,MODE = GND,仅一个转换器使能 | 27 | µA | ||
| IQ | 静态电流 | EN1 或 EN2 = VIN,空载,器件处于非开关状态,MODE = GND,仅一个转换器使能 | 22 | 66 | µA | |
| IQ | 静态电流 | EN1 = EN2 = VIN,空载,器件处于非开关状态,TJ = 25°C,MODE = GND,两个转换器使能 | 38 | µA | ||
| IQ | 静态电流 | EN1 = EN2 = VIN,空载,器件处于非开关状态,MODE = GND,两个转换器使能 | 33 | 80 | µA | |
| ISD | 关断电流 | EN1 = EN2 = 低电平,TJ = 25°C | 2 | µA | ||
| ISD | 关断电流 | EN1 = EN2 = GND,TJ = 25°C 时的标称值,TJ = 150°C 时的最大值 | 1.5 | 26 | µA | |
| VUVLO | 欠压锁定阈值 | VIN 上升 | 2.5 | 2.6 | 2.75 | V |
| VIN 下降 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | V | ||
| TJSD | 热关断阈值 | TJ 上升 | 170 | °C | ||
| 热关断迟滞 | TJ 下降 | 15 | °C | |||
| 控制和接口 | ||||||
| VEN,IH | EN1、EN2 上的输入阈值电压,上升沿 | 1.06 | 1.1 | 1.15 | V | |
| VEN,IL | EN1、EN2 上的输入阈值电压,下降沿 | 0.96 | 1.0 | 1.05 | V | |
| IEN,LKG | 流入 EN1、EN2 的输入泄漏电流 | VIH = VIN 或 VIL = GND | 450 | nA | ||
| VIH | MODE/SYNC 上的高电平输入阈值电压 | 1.1 | V | |||
| VIL | MODE/SYNC 上的低电平输入阈值电压 | 0.3 | V | |||
| ILKG | 流入 MODE/SYNC 的输入漏电流 | 700 | nA | |||
| tDelay | 启用延迟时间 | 从 ENx 高电平到器件开始开关的时间;已施加 VIN | 110 | 200 | 300 | µs |
| tDelay | 如果一个转换器已启用,则使能延迟时间 | 从 ENx 高电平到器件开始开关的时间;已施加 VIN | 100 | µs | ||
| tRamp | 输出电压斜坡时间 | 从器件开始开关到电源正常所需的时间;器件未处于电流限制状态 | 0.7 | 1.1 | 1.5 | ms |
| fSYNC | MODE/SYNC 引脚上用于同步的频率范围 | 2 | 4 | MHz | ||
| 用于实现逻辑低电平的 COMP/FSET 至 GND 电阻 | f = 2.25MHz 时的 内部频率设置 |
0 | 2.5 | kΩ | ||
| COMP/FSET 上用于实现逻辑高电平的电压 | f = 2.25MHz 时的 内部频率设置 |
VIN | V | |||
| VTH_PG | UVP 电源正常阈值电压; 直流电平 |
上升 (%VFB) | 94% | 96.5% | 99% | |
| VTH_PG | UVP 电源正常阈值电压; 直流电平 |
下降 (%VFB) | 92% | 94.5% | 97% | |
| VTH_PG | OVP 电源正常阈值电压; 直流电平 |
上升 (%VFB) | 104% | 107% | 110% | |
| OVP 电源正常阈值电压; 直流电平 |
下降 (%VFB) | 102% | 104.5% | 107% | ||
| VPG,OL | PG 上的低电平输出电压 | ISINK_PG = 2mA | 0.07 | 0.3 | V | |
| IPG,LKG | 流入 PG 的输入漏电流 | VPG = 5V | 100 | nA | ||
| tPG | PG 抗尖峰脉冲时间 | 对于电源正常输出上从高电平到低电平的转换 | 40 | µs | ||
| 输出 | ||||||
| VFB1、VFB2 | 反馈电压 | 0.6 | V | |||
| IFB1,LKG、IFB2,LKG | 流入 FB 的输入漏电流 | VFB = 0.6V | 1 | 80 | nA | |
| VFB1、VFB2 | 反馈电压精度 | PWM,VIN ≥ VOUT + 1V | -1% | 1% | ||
| VFB1、VFB2 | 反馈电压精度 | PFM,VIN ≥ VOUT + 1V,VOUT ≥ 1.5V,Co,eff ≥ 22µF,L = 0.47µH | -1% | 2.5% | ||
| VFB1、VFB2 | 反馈电压精度 | PFM,VIN ≥ VOUT + 1V,1V ≤ VOUT < 1.5V,Co,eff ≥ 47µF,,L = 0.47µH | -1% | 2.5% | ||
| 负载调整率 | PWM | 0.05 | %/A | |||
| 线路调整 | PWM,IOUT = 1A,VIN ≥ VOUT + 1V | 0.02 | %/V | |||
| RDIS | 输出放电电阻 | 50 | 150 | Ω | ||
| fSW | PWM 开关频率范围 | 请参阅有关设置开关频率的 FSET 引脚功能。 | 1.8 | 2.25 | 4 | MHz |
| fSW | PWM 开关频率 | COMP/FSET 连接到 GND 或 VIN | 2.025 | 2.25 | 2.475 | MHz |
| fSW | PWM 开关频率容差 | 使用 COMP/FSET 到 GND 之间的电阻器 | -16% | 17% | ||
| ton,min | 高侧 FET 的最短导通时间 | VIN ≥ 3.3V | 50 | 75 | ns | |
| ton,min | 低侧 FET 的最短导通时间 | 30 | ns | |||
| RDS(ON) | 高侧 FET 导通电阻 | VIN ≥ 5V | 55 | 100 | mΩ | |
| 低侧 FET 导通电阻 | VIN ≥ 5V | 25 | 50 | mΩ | ||
| 高侧 MOSFET 漏电流 | VIN = 6V;V(SW) = 0V | 1 | 86 | µA | ||
| 低侧 MOSFET 漏电流 | V(SW) = 6V | 1 | 205 | µA | ||
| ILIMH | 高侧 FET 开关电流限制 | 直流值,适用于 TPS62442; VIN = 3V 至 6V |
3.8 | 4.7 | 5.5 | A |
| ILIMH | 高侧 FET 开关电流限制 | 直流值,适用于 TPS62441; VIN = 3V 至 6V |
2.1 | 2.6 | 3.1 | A |
| ILIMNEG | 低侧 FET 负电流限制 | 直流值 | -1.8 | A | ||