ZHCSPB1B November   2021  – July 2022 TPS62441-Q1 , TPS62442-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 修订历史记录
  6. 5 器件比较表
  7. 6 引脚配置和功能
  8. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议运行条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 电气特性
    6. 7.6 时序要求
    7. 7.7 典型特性
  9. 8 参数测量信息
    1. 8.1 原理图
  10. 9 详细说明
    1. 9.1 概述
    2. 9.2 功能方框图
    3. 9.3 特性说明
      1. 9.3.1 精密使能端 (EN)
      2. 9.3.2 COMP/FSET
      3. 9.3.3 MODE/SYNC
      4. 9.3.4 展频时钟 (SSC)
      5. 9.3.5 欠压锁定 (UVLO)
      6. 9.3.6 电源正常状态输出 (PG)
      7. 9.3.7 热关断
    4. 9.4 器件功能模式
      1. 9.4.1 脉宽调制 (PWM) 运行
      2. 9.4.2 节能模式运行 (PWM 和 PFM)
      3. 9.4.3 100% 占空比运行
      4. 9.4.4 电流限制和短路保护
      5. 9.4.5 折返电流限制和短路保护
      6. 9.4.6 输出放电
      7. 9.4.7 软启动
  11. 10应用和实施
    1. 10.1 应用信息
      1. 10.1.1 对输出电压进行编程
      2. 10.1.2 外部元件选型
        1. 10.1.2.1 电感器选型
        2. 10.1.2.2 电容器选型
          1. 10.1.2.2.1 输入电容器
          2. 10.1.2.2.2 输出电容器
    2. 10.2 典型应用
      1. 10.2.1 设计要求
      2. 10.2.2 详细设计过程
      3. 10.2.3 应用曲线
  12. 11电源相关建议
  13. 12布局
    1. 12.1 布局指南
    2. 12.2 布局示例
  14. 13器件和文档支持
    1. 13.1 器件支持
      1. 13.1.1 第三方产品免责声明
    2. 13.2 文档支持
      1. 13.2.1 相关文档
    3. 13.3 接收文档更新通知
    4. 13.4 支持资源
    5. 13.5 商标
    6. 13.6 静电放电警告
    7. 13.7 术语表
  15. 14机械、封装和可订购信息

概述

TPS6244x-Q1 同步双开关模式电源转换器基于峰值电流模式控制拓扑。该控制环路具有内部补偿功能。将控制环路的带宽优化到可与 TPS6244x-Q1 配合使用的宽输出电容范围,内部补偿可提供两种设置。请参阅 节 9.3.2。两种补偿设置中的一种可通过 COMP/FSET 与 GND 之间的电阻器或根据该引脚的逻辑状态进行选择。稳压网络使用小型外部元件和低 ESR 陶瓷输出电容器实现快速稳定的运行。该器件可以在输出分压器上不使用前馈电容器的情况下运行,但使用 10pF(典型值)前馈电容器可改善瞬态响应。

该器件支持通过 MODE 引脚连接到逻辑高电平来实现固定频率强制 PWM 运行模式。当 COMP/FSET 连接到 GND 或 VIN 时,频率定义为内部固定 2.25MHz,或者频率也可由 COMP/FSET 与 GND 之间的电阻器定义为 1.8MHz 至 4MHz 范围。此外,这些器件可与 2MHz 到 4MHz 范围内的外部时钟信号同步,无需额外的无源器件即可应用于 MODE 引脚。只有在 COMP/FSET 与 GND 之间的连接有电阻的情况下,才能使用外部同步。如果 COMP/FSET 直接连接到 GND 或 VIN,则 TPS6244x-Q1 无法与外部同步。TPS6244x-Q1 可让您在运行期间将内部时钟变为外部时钟。当 MODE 引脚设置为逻辑低电平时,该器件在低输出电流下以省电模式 (PFM) 运行,并在较高的输出电流情况下自动转换为固定频率 PWM 模式。在 PFM 模式下,开关频率会根据负载线性降低,从而在非常低的输出电流条件下保持高效率。当转换器从 PFM 切换到 PWM 模式时,由于此时转换器需与另一转换器进行同步以实现 180 度相移,因此可能会产生最多一个时钟周期的延迟。