ZHCSPA8A March 2024 – August 2024 AFE7950-SP
PRODMIX
AFE7950-x 是一款高性能、宽带宽、多通道收发器,集成了四个射频采样发送链、四个射频采样接收链和两个射频采样反馈链(总计六个射频采样 ADC)。此器件具有高达 12GHz 的工作频率,支持直接在 L、S、C 和 X 带频率范围内进行射频采样,无需额外的频率转换级。密度和灵活性提高后可支持高通道数、多任务系统。
TX 信号路径支持插值和数字上变频选项,从而为四个 TX 提供高达 1200MHz 的信号带宽,或者为两个 TX 提供高达 2400MHz 的信号带宽。DUC 的输出驱动 12GSPS DAC(数模转换器),通过混合模式输出选项增强在第二奈奎斯特区的运行。DAC 输出包括一个具有 40dB 范围以及 1dB 模拟和 0.125dB 数字步进的可变增益放大器 (TX DSA)。
每个接收器链均包含一个 25dB 范围的数字步进衰减器 (DSA),后跟一个 3GSPS ADC(模数转换器)。每个接收器通道都有一个模拟峰值功耗检测器和各种数字功耗检测器,可辅助外部或内部自主的自动增益控制器,以及射频过载检测器,用于提供器件可靠性保护。灵活的抽取选项可优化数据带宽,在没有 FB 路径的情况下,为四个 RX 提供高达 1200MHz 带宽;在采用两条 FB 路径(每条 1200MHz 带宽)的情况下,整体优化提供 600MHz 带宽。
| 器件型号 | 等级 | 封装尺寸(1)(2) |
|---|---|---|
| AFE7950-SP | 耐辐射保障航天级 (RHA) | 17mm x 17mm 塑料基板 FC-BGA 400 个 SnPb 焊球 0.8mm 间距 |
| AFE7950-SEP(3) | 抗辐射航天级增强型产品 | |
| AFE7950-EP(3) | 增强型产品 |
功能方框图