ZHCSP95B May   2024  – July 2025 INA790A , INA790B

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 建议运行条件
    4. 5.4 热性能信息
    5. 5.5 电气特性
    6. 5.6 典型特性
  7. 6 详细说明
    1. 6.1 概述
    2. 6.2 功能方框图
    3. 6.3 特性说明
      1. 6.3.1 集成型分流电阻器
      2. 6.3.2 安全工作区
      3. 6.3.3 短路持续时间
      4. 6.3.4 温度漂移校正
      5. 6.3.5 增强型 PWM 抑制操作
    4. 6.4 器件功能模式
      1. 6.4.1 使用基准引脚调整输出
        1. 6.4.1.1 单向电流测量的基准引脚连接
        2. 6.4.1.2 以接地为基准的输出
        3. 6.4.1.3 双向电流测量的基准引脚连接
        4. 6.4.1.4 输出设置为 1/2 Vs 电压
      2. 6.4.2 由外部电阻器设定的可调增益
        1. 6.4.2.1 可调单位增益
      3. 6.4.3 热警报功能
  8. 7 应用和实施
    1. 7.1 应用信息
      1. 7.1.1 计算总体误差
        1. 7.1.1.1 误差源
        2. 7.1.1.2 基准电压抑制比误差
        3. 7.1.1.3 外部可调增益误差
        4. 7.1.1.4 总体误差示例 1
        5. 7.1.1.5 总体误差示例 2
        6. 7.1.1.6 总体误差示例 3
        7. 7.1.1.7 总误差曲线
      2. 7.1.2 信号滤波
    2. 7.2 典型应用
      1. 7.2.1 高侧、高驱动螺线管电流检测应用
        1. 7.2.1.1 设计要求
        2. 7.2.1.2 详细设计过程
        3. 7.2.1.3 应用曲线
      2. 7.2.2 使用电流检测放大器的扬声器增强功能和诊断功能
        1. 7.2.2.1 设计要求
        2. 7.2.2.2 详细设计过程
        3. 7.2.2.3 应用曲线
    3. 7.3 电源相关建议
    4. 7.4 布局
      1. 7.4.1 布局指南
      2. 7.4.2 布局示例
  9. 8 器件和文档支持
    1. 8.1 文档支持
      1. 8.1.1 相关文档
    2. 8.2 接收文档更新通知
    3. 8.3 支持资源
    4. 8.4 商标
    5. 8.5 静电放电警告
    6. 8.6 术语表
  10. 9 修订历史记录
  11. 10机械、封装和可订购信息

说明

INA790x 是一款电压输出、电流检测大器,具有一个 400μΩ 的集成型分流电阻器。INA790x 可独立于电源电压在 –4V 至 110V 的宽共模范围内监控双向电流。可调增益选项有助于优化系统动态范围。通过将开尔文连接分流电阻器和零漂移斩波放大器进行整合,可以为检测电阻器提供校准等效测量精度、±35ppm/°C 的超低温漂性能和优化的布局。

INA790x 采用了增强型 PWM 抑制电路,可抑制较大 (dv/dt) 共模瞬态导致的干扰,并在开关系统中实现实时持续电流测量。这种持续测量对于电机驱动应用中的线路内电流测量以及电磁阀控制应用至关重要。

此器件由一个 2.7V 至 5.5V 的单电源供电,汲取一个 4.25mA 的最大电源电流。所有版本都具有扩展额定工作温度范围(–40°C 至 +125°C),并采用 15 引脚 VQFN 封装。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
INA790A、INA790B DEK(VQFN,15) 6mm × 6mm
如需了解所有可用封装,请参阅数据表末尾的可订购产品附录。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
INA790A INA790B 典型应用典型应用
INA790A INA790B 最大连续电流与环境温度间的关系最大连续电流与环境温度间的关系