ZHCSP14 September   2021 TPS25854-Q1 , TPS25855-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 Revision History
  5. 5 说明(续)
  6. 6 Device Comparison Table
  7. 7 Pin Configuration and Functions
  8. 8 Specifications
    1. 8.1 Absolute Maximum Ratings
    2. 8.2 ESD Ratings
    3. 8.3 Recommended Operating Conditions
    4. 8.4 Thermal Information
    5. 8.5 Electrical Characteristics
    6. 8.6 Timing Requirements
    7. 8.7 Switching Characteristics
    8. 8.8 Typical Characteristics
  9. 9 Parameter Measurement Information
  10. 10Detailed Description
    1. 10.1 Overview
    2. 10.2 Functional Block Diagram
    3. 10.3 Feature Description
      1. 10.3.1  Power Down or Undervoltage Lockout
      2. 10.3.2  Input Overvoltage Protection (OVP) - Continuously Monitored
      3. 10.3.3  Buck Converter
      4. 10.3.4  FREQ/SYNC
      5. 10.3.5  Bootstrap Voltage (BOOT)
      6. 10.3.6  Minimum ON-time, Minimum OFF-time
      7. 10.3.7  Internal Compensation
      8. 10.3.8  Current Limit and Short Circuit Protection
        1. 10.3.8.1 USB Switch Programmable Current Limit (ILIM)
        2. 10.3.8.2 Cycle-by-Cycle Buck Current Limit
        3. 10.3.8.3 OUT Current Limit
      9. 10.3.9  Cable Compensation
      10. 10.3.10 Thermal Management With Temperature Sensing (TS) and OTSD
      11. 10.3.11 Thermal Shutdown
      12. 10.3.12 FAULT Indication
      13. 10.3.13 USB Specification Overview
      14. 10.3.14 USB Type-C® Basics
        1. 10.3.14.1 Configuration Channel
        2. 10.3.14.2 Detecting a Connection
        3. 10.3.14.3 Plug Polarity Detection
      15. 10.3.15 USB Port Operating Modes
        1. 10.3.15.1 USB Type-C® Mode
        2. 10.3.15.2 Dedicated Charging Port (DCP) Mode
          1. 10.3.15.2.1 DCP BC1.2 and YD/T 1591-2009
          2. 10.3.15.2.2 DCP Divider-Charging Scheme
          3. 10.3.15.2.3 DCP 1.2-V Charging Scheme
        3. 10.3.15.3 DCP Auto Mode
    4. 10.4 Device Functional Modes
      1. 10.4.1 Shutdown Mode
      2. 10.4.2 Active Mode
  11. 11Application and Implementation
    1. 11.1 Application Information
    2. 11.2 Typical Applications
      1. 11.2.1 Design Requirements
      2. 11.2.2 Detailed Design Procedure
        1. 11.2.2.1 Output Voltage Setting
        2. 11.2.2.2 Switching Frequency
        3. 11.2.2.3 Inductor Selection
        4. 11.2.2.4 Output Capacitor Selection
        5. 11.2.2.5 Input Capacitor Selection
        6. 11.2.2.6 Bootstrap Capacitor Selection
        7. 11.2.2.7 Undervoltage Lockout Set-Point
        8. 11.2.2.8 Cable Compensation Set-Point
        9. 11.2.2.9 FAULT, POL, and THERM_WARN Resistor Selection
      3. 11.2.3 Application Curves
  12. 12Power Supply Recommendations
  13. 13Layout
    1. 13.1 Layout Guidelines
    2. 13.2 Layout Example
    3. 13.3 Ground Plane and Thermal Considerations
  14. 14Device and Documentation Support
    1. 14.1 接收文档更新通知
    2. 14.2 支持资源
    3. 14.3 Trademarks
    4. 14.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 14.5 术语表
  15. 15Mechanical, Packaging, and Orderable Information

说明(续)

TPS2585x-Q1 是一款高度集成的 USB Type-C® 充电控制器,适用于单端口应用。

该器件集成了一个具有内部功率 MOSFET 的单片、同步、整流、降压开关模式转换器和一个具有充电端口自动检测功能的 USB 限流开关。TPS2585x-Q1 提供了一种紧凑型高效解决方案,可在宽输入电源电压范围内实现出色的负载和线路调节。该同步降压稳压器具有峰值电流模式控制,而且采用了内部补偿,可简化设计。对于 TPS25854-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 800KHz 之间设置开关频率。对于 TPS25855-Q1,FREQ 引脚上有一个电阻器,可用于在 200kHz 和 3MHz 之间设置开关频率。在低于 400kHz 的频率下运行可实现更高的系统效率。在高于 2.1MHz 的频率下运行则可以避开 AM 无线电频带,并且能够使用较小的电感器。

TPS2585x-Q1 集成了标准 USB Type-C 端口控制器功能,包括用于 3A 和 1.5A 电流广播的配置通道 (CC) 逻辑。电池充电(1.2 版)集成提供了利用 USB 数据线信号来确定 USB 端口拉电流能力的传统非 Type-C USB 设备所需的电气特性。

TPS2585x-Q1 支持智能热调节。输出电流可根据外部 TS 阈值进行调节。此外,该器件还集成了 VCONN 电源,可满足 USB3.1 电源要求。由于系统集成度高且占用空间小,该器件特别适用于单端口应用。

TPS2585x-Q1 输出电压固定为 5.1V。该器件还集成了一个精密电流检测放大器,用于实现用户可编程电缆压降补偿和电流限制调整,最大电缆补偿电压限制为 400mV。电缆补偿可使降压稳压器输出电压随负载电流线性改变,以抵消由于汽车电缆布线中的导线电阻引起的压降,从而帮助便携式设备在重载下实现更理想的电流和电压充电。无论负载电流如何,在连接的便携式器件上测得的总线电压都保持大致恒定,这样,便携式器件的电池充电器就能够保持理想工作状态。

TPS2585x-Q1 提供针对 USB 充电和系统运行的多种安全特性,包括外部负热敏电阻监控、逐周期电流限制、断续短路保护、欠压锁定、总线过流和裸片过热保护。

该器件系列采用 25 引脚 3.5mm x 4.5mm QFN 封装。