ZHCSOZ5A May   2024  – October 2025 DRV7308

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 特性
  3. 应用
  4. 说明
  5. 引脚配置和功能
  6. 绝对最大额定值
  7. ESD 等级
  8. 建议运行条件
  9. 热性能信息
  10. 电气特性
  11. 10时序图
  12. 11典型特性
  13. 12详细说明
    1. 12.1 概述
    2. 12.2 功能方框图
    3. 12.3 特性说明
      1. 12.3.1 输出级
      2. 12.3.2 输入控制逻辑
      3. 12.3.3 使能 (EN) 引脚功能
      4. 12.3.4 温度传感器输出 (VTEMP)
      5. 12.3.5 制动功能
      6. 12.3.6 压摆率控制 (SR)
      7. 12.3.7 死区时间
      8. 12.3.8 电流限制功能 (ILIMIT)
      9. 12.3.9 引脚图
        1. 12.3.9.1 四电平输入引脚
        2. 12.3.9.2 开漏引脚
        3. 12.3.9.3 逻辑电平输入引脚(内部下拉)
    4. 12.4 保护功能
      1. 12.4.1 GVDD 欠压锁定
      2. 12.4.2 自举欠压锁定
      3. 12.4.3 电流限制保护
      4. 12.4.4 GaNFET 过流保护
      5. 12.4.5 热关断 (OTS)
  14. 13应用和实施
    1. 13.1 应用信息
    2. 13.2 典型应用
      1. 13.2.1 应用
        1. 13.2.1.1 应用信息
      2. 13.2.2 应用曲线
  15. 14布局
    1. 14.1 布局指南
    2. 14.2 布局示例
  16. 15修订历史记录
  17. 16器件和文档支持
    1. 16.1 文档支持
      1. 16.1.1 相关文档
    2. 16.2 接收文档更新通知
    3. 16.3 支持资源
    4. 16.4 商标
    5. 16.5 静电放电警告
    6. 16.6 术语表
  18. 17机械、封装和可订购信息
    1. 17.1 卷带包装信息

绝对最大额定值

在工作温度范围内(除非另有说明)(2)
最小值 最大值 单位
漏源阻断电压(FET 关断)(VDS) 650(1) V
VM 和 GND 之间施加的直流电压 450 V
在 TJ = 150oC
时的漏极直流电流 (IDC)
4 A
以 GND 为基准的相位节点引脚电压(FET 关断)(OUTA、OUTB、OUTC),SL = GND

–VSD 650 V
以 OUTx 为基准的 BOOTx 引脚电压(BOOTA、BOOTB、BOOTC) -0.5 20 V
引脚电压 - GVDD 至 GND

-0.5 20 V
引脚电压 - INx、EN、BRAKE、nFAULT 至 GND

-0.5 20 V
引脚电压 - SLx 至 GND(直流)

-2.5 +2.5 V
引脚电压 - AMPIN+、AMPIN-、AMPOUT、ILIMIT、SR 至 GND

-0.5 VGVDD+0.3 V
运算放大器输出电流 (AMPOUT) 20 mA
工作环境温度 -40 125 oC
工作结温 (TJ) -40 150 oC
贮存温度 (Tstg) -55 150 oC
产品寿命取决于 VDS 电压。
超出绝对最大额定值 范围操作可能会导致器件永久损坏。绝对最大额定值 并不表示器件在这些条件下或在建议的工作条件 以外的任何其他条件下能够正常运行。如果超出 建议运行条件 但在 绝对最大额定值 范围内使用,器件可能不会完全正常运行,这可能影响器件的可靠性、功能和性能并缩短器件寿命。