ZHCSOZ5A May   2024  – October 2025 DRV7308

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 绝对最大额定值
  7. 6 ESD 等级
  8. 7 建议运行条件
  9. 8 热性能信息
  10. 9 电气特性
  11. 10时序图
  12. 11典型特性
  13. 12详细说明
    1. 12.1 概述
    2. 12.2 功能方框图
    3. 12.3 特性说明
      1. 12.3.1 输出级
      2. 12.3.2 输入控制逻辑
      3. 12.3.3 使能 (EN) 引脚功能
      4. 12.3.4 温度传感器输出 (VTEMP)
      5. 12.3.5 制动功能
      6. 12.3.6 压摆率控制 (SR)
      7. 12.3.7 死区时间
      8. 12.3.8 电流限制功能 (ILIMIT)
      9. 12.3.9 引脚图
        1. 12.3.9.1 四电平输入引脚
        2. 12.3.9.2 开漏引脚
        3. 12.3.9.3 逻辑电平输入引脚(内部下拉)
    4. 12.4 保护功能
      1. 12.4.1 GVDD 欠压锁定
      2. 12.4.2 自举欠压锁定
      3. 12.4.3 电流限制保护
      4. 12.4.4 GaNFET 过流保护
      5. 12.4.5 热关断 (OTS)
  14. 13应用和实施
    1. 13.1 应用信息
    2. 13.2 典型应用
      1. 13.2.1 应用
        1. 13.2.1.1 应用信息
      2. 13.2.2 应用曲线
  15. 14布局
    1. 14.1 布局指南
    2. 14.2 布局示例
  16. 15修订历史记录
  17. 16器件和文档支持
    1. 16.1 文档支持
      1. 16.1.1 相关文档
    2. 16.2 接收文档更新通知
    3. 16.3 支持资源
    4. 16.4 商标
    5. 16.5 静电放电警告
    6. 16.6 术语表
  18. 17机械、封装和可订购信息
    1. 17.1 卷带包装信息

应用信息

表 13-1 列出了驱动器的外部元件的建议值。

表 13-1 DRV7308 外部元件
元件 PIN1 PIN2 推荐
CVM1 VM GND X5R 或 X7R,0.1µF,VM 额定电容器
CVM2 VM GND X5R 或 X7R,0.1µF,VM 额定电容器(可选)
CVM3 VM GND ≥ 10µF,VM 额定电容器
CGVDD1 GVDD GND X5R 或 X7R,0.1µF,GVDD 额定电容器
CGVDD2 GVDD GND ≥ 10µF,GVDD 额定电容器
CBOOTA BOOTA OUTA X5R 或 X7R,1µF 至 220µF,GVDD 额定电容器
CBOOTB BOOTB OUTB X5R 或 X7R,1µF 至 220µF,GVDD 额定电容器
CBOOTC BOOTC OUTC X5R 或 X7R,1µF 至 220µF,GVDD 额定电容器
RSR SR GND 可确定压摆率设置的电阻器
RnFAULT nFAULT 3.3V/5.5V/GVDD 5.1kΩ 上拉电阻器
RILM1 ILIMIT 3.3V/5.5V/GVDD 基于所需的 ILIMIT 阈值
RILM2 ILIMIT GND 基于所需的 ILIMIT 阈值
RVTEMP VTEMP 系统 可选。VTEMP 输出滤波电阻器。100Ω,取决于应用。
CVTEMP VTEMP GND 可选。VTEMP 输出滤波电容器 < 130pF。
RAMP_G2 AMPOUT AMPIN+ 放大器增益电阻器 2。取决于应用。
RAMP_G1 AMPIN+ VAMP_REF 放大器增益电阻器 1。取决于应用。
RS SLx (SP) GND(SN) 低侧 Rshunt 电阻器,用于测量电机相位电流 (ILS_PHASE)。预计电流检测输出电压 = RS x ILS_PHASE x RAMP_G2/RAMP_G1 + VAMP_REF
VCC1 系统 GND 系统 I/O 参考电压。3.3V、5V 或 GVDD
VCC2 系统 GND 系统 I/O 参考电压。3.3V、5V。仅当 VCC1 高于 5V 时、才需要将 VCC2 与 VCC1 分离。
VAMP_bias RAMP_G2 系统 可选。系统电流检测测量偏置电压
注: 即使未使用,TI 也建议在 nFAULT 引脚上连接上拉电阻。