ZHCSOZ4B September 2022 – August 2026 LMK5B33414
PRODUCTION DATA
LMK5B33414 是一款高性能网络同步器和抖动清除器,具有小于 5ns 的计时精度(ITU-T G.8273.2 D 类),旨在满足基于以太网的网络应用的严格要求。
器件集成了 3 个 DPLL 和 3 个 APLL,可通过可编程环路带宽 (LBW) 提供无中断切换和抖动衰减功能,具备一个外部环路滤波器,充分提升了灵活性和易用性。
APLL3 具有超高性能 PLL,并在 VCO 中采用 TI 专有体声波 (BAW) 技术,可在 312.5MHz 频率下生成具有 42fs(典型值)的 RMS 抖动(12kHz 至 20MHz)的输出时钟,而不受 DPLL 基准输入的频率和抖动特性的影响。APLL2 和 APLL1 采用传统的 LC VCO,提供用于第二或第三频率域和/或同步域的选项。
基准验证电路会监测 DPLL 基准输入,并在检测到或丢失输入时自动执行无中断切换。零延迟模式 (ZDM) 可控制输入和输出之间的相位关系。
该器件可通过 I2C 或 SPI 进行全面编程。集成的 EEPROM 可用于自定义系统启动时钟。该器件还具有出厂默认的 ROM 配置文件作为备用选项。