ZHCSOZ4B September 2022 – August 2026 LMK5B33414
PRODUCTION DATA
当 GPIO1 = 0 时,该器件作为 I2C 客户端运行,支持 100kHz(标准模式)和 400kHz(快速模式)的总线速率。只要满足其他 I2C 规格,便可以使用较低的总线速率。
7 位 I2C 地址的五个 MSB 在启动时从 EEPROM 初始化,请参阅使用直接写入方法或混合方法进行 EEPROM 编程 以及I2C 地址和 EEPROM 修订版本号的五个 MSB。
I2C 地址的两个 LSB 在启动时由 SCS_ADD 引脚状态定义。
表 8-13 展示了 I2C 地址选项,这些选项基于 I2C 地址的五个 MSB 的 EEPROM 默认值和 SCS_ADD 状态。
| I2C 地址的 5 个 MSB(出厂默认设置) | SCS_ADD 引脚状态 | I2C 地址的 2 个 LSB | I2C 地址 |
|---|---|---|---|
| 0x19 | 低 | 0 | 0x64 |
| 0x19 | Vmid | 2 | 0x66 |
| 0x19 | 高 | 1 | 0x65 |