ZHCSOQ6A October   2017  – June 2022 LMT86-Q1

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
  4. 4 修订历史记录
  5. 5 器件比较
  6. 6 引脚配置和功能
  7. 7 规格
    1. 7.1 绝对最大额定值
    2. 7.2 ESD 等级
    3. 7.3 建议工作条件
    4. 7.4 热性能信息
    5. 7.5 精度特性
    6. 7.6 电气特性
    7. 7.7 典型特征
  8. 8 详细说明
    1. 8.1 概述
    2. 8.2 功能方框图
    3. 8.3 特性说明
      1. 8.3.1 LMT86-Q1 传递函数
    4. 8.4 器件功能模式
      1. 8.4.1 安装和导热性
      2. 8.4.2 输出噪声注意事项
      3. 8.4.3 电容负载
      4. 8.4.4 输出电压漂移
  9. 9 应用和实现
    1. 9.1 应用信息
    2. 9.2 典型应用
      1. 9.2.1 连接至 ADC
        1. 9.2.1.1 设计要求
        2. 9.2.1.2 详细设计过程
        3. 9.2.1.3 应用曲线
      2. 9.2.2 在关断状态下降低功率损耗
        1. 9.2.2.1 设计要求
        2. 9.2.2.2 详细设计过程
        3. 9.2.2.3 应用曲线
  10. 10电源相关建议
  11. 11布局
    1. 11.1 布局指南
    2. 11.2 布局示例
  12. 12器件和文档支持
    1. 12.1 接收文档更新通知
    2. 12.2 支持资源
    3. 12.3 商标
    4. 12.4 Electrostatic Discharge Caution
    5. 12.5 术语表
  13. 13机械、封装和可订购信息

精度特性

这些限值不包括直流负载调节。这些规定精度限值参考表 8-1 中的值。
参数条件最小值(1)典型值(2)最大值(1)单位
温度精度(3)40°C 至 150°C;VDD = 2.2V 至 5.5V–2.7±0.42.7°C
0°C 至 40°C;VDD = 2.4V 至 5.5V–2.7±0.72.7°C
0°C 至 70°C;VDD = 3.0V 至 5.5V±0.3°C
-50°C 至 0°C;VDD = 3.0V 至 5.5V–2.7±0.72.7°C
-50°C 至 0°C;VDD = 3.6V 至 5.5V±0.25°C
这些限值特定于 TI 的 AOQL(平均出厂质量水平)。
TJ = TA = 25°C 时为典型值,表示最可能的参数标准。
精度定义为测量输出电压与基准输出电压之间的误差,如指定电源增益设置、电压和温度条件下的传输表中所示(以 °C 表示)。精度限值包括指定条件下的线路调节。精度限值不包括负载调节;它们假设没有直流负载。