ZHCSOO3B June   2025  – July 2025 TCAN1162-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 IEC 规格
    4. 5.4 建议工作条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  VSUP 引脚
      2. 7.3.2  VFLT 引脚
      3. 7.3.3  数字输入与输出
      4. 7.3.4  数字控制与计时
      5. 7.3.5  VIO 引脚
      6. 7.3.6  GND
      7. 7.3.7  INH 引脚
      8. 7.3.8  WAKE 引脚
      9. 7.3.9  CAN 总线引脚
      10. 7.3.10 局部故障
        1. 7.3.10.1 TXD 显性超时 (TXD DTO)
        2. 7.3.10.2 热关断 (TSD)
        3. 7.3.10.3 欠压/过压锁定
        4. 7.3.10.4 未供电器件
        5. 7.3.10.5 悬空端子
        6. 7.3.10.6 CAN 总线短路电流限制
        7. 7.3.10.7 睡眠唤醒错误计时器
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式说明
        1. 7.4.1.1 正常模式
        2. 7.4.1.2 待机模式
        3. 7.4.1.3 睡眠模式
          1. 7.4.1.3.1 通过唤醒模式 (WUP) 发出远程唤醒请求
          2. 7.4.1.3.2 通过 WAKE 输入端子实现本地唤醒 (LWU)
        4. 7.4.1.4 失效防护模式
      2. 7.4.2 CAN 收发器
        1. 7.4.2.1 CAN 收发器运行
        2. 7.4.2.2 CAN 收发器模式
          1. 7.4.2.2.1 CAN 关闭模式
          2. 7.4.2.2.2 CAN 自主:非活动和活动
          3. 7.4.2.2.3 CAN 有效
        3. 7.4.2.3 驱动器和接收器功能表
        4. 7.4.2.4 CAN 总线状态
  9. 8 应用信息
    1. 8.1 应用信息免责声明
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 总线负载能力、长度和节点数
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 CAN 终端
    3. 8.3 应用曲线
    4. 8.4 电源要求
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息
通过唤醒模式 (WUP) 发出远程唤醒请求

TCAN1162-Q1 在待机和睡眠模式下实现低功耗唤醒接收器,该接收器使用 ISO11898-2:2016 标准中定义的多重滤波显性唤醒模式 (WUP)。

唤醒模式 (WUP) 由一段滤波显性总线时间,一段滤波隐性总线时间和第二段滤波总线时间组成。第一个滤波显性信号会发起 WUP,之后总线监视器会等待滤波隐性信号,其他总线通信不会使总线监视器复位。接收到滤波隐性信号后,总线监视器会等待滤波显性信号。其他总线通信不会使总线监视器复位。在接收到第二个滤波显性信号后,如果存在有效的 VIO 向控制器发送唤醒请求,则总线监视器会立即识别 WUP 并将 RXD 端子驱动为低电平。如果在接收到唤醒模式时不存在有效 VIO,收发器会在 VIO > UVIOR 后将 RXD 输出引脚驱动为低电平。

WUP 包括:

  • 至少为 tWK_FILTER 的滤波显性总线时间,后跟
  • 至少为 tWK_FILTER 的滤波隐性总线时间,后跟
  • 至少为 tWK_FILTER 的第二个滤波显性总线时间

对于被视为已滤波的显性或隐性信号,总线必须保持该状态超过 tWK_FILTER 时间。由于 tWK_FILTER 存在变化性,可以分为以下几种情况来判定。短于 tWK_FILTER(MIN) 的总线状态时间始终不会被检测为 WUP 的一部分,因此不会生成唤醒请求。tWK_FILTER(MIN) 和 tWK_FILTER(MAX) 之间的总线状态时间被检测为 WUP 的一部分,并且可能会生成唤醒请求。超过 tWK_FILTER(MAX) 的总线状态时间始终会被检测为 WUP 的一部分,因此会生成唤醒请求。请参阅图 7-4 以了解 WUP 的时序图。

用于 WUP 和唤醒请求的模式和 tWK_FILTER 时间可防止噪声和总线卡在显性状态故障,从而导致错误的唤醒请求,同时允许任何 CAN 或 CAN FD 消息发起唤醒请求。

ISO11898-2:2016 有两组时间,分别用于短唤醒滤波时间和长唤醒滤波时间。TCAN1162-Q1 的 tWK_FILTER 时序选在这两个滤波范围的最小值和最大值之间。选择此时序是为了使 500kbps 下的单个位时间或 1Mbps 下的两个背对背位时间触发处于任一总线状态的滤波器。

为了实现额外的稳健性并防止误唤醒,该器件实施了 tWK_TIMEOUT 计时器。要成功发生远程唤醒事件,必须在超时值内收到完整唤醒模式。如果在 tWK_TIMEOUT 到期之前未收到完整唤醒模式,则内部逻辑复位,器件保持睡眠模式,不唤醒。然后必须在 tWK_TIMEOUT 时段内再次发送完整模式。具体请参阅图 7-4。

TCAN1162-Q1 从睡眠模式到待机模式的唤醒模式 (WUP)
*如果存在 VIO,则仅驱动一次 RXD 引脚。
图 7-4 从睡眠模式到待机模式的唤醒模式 (WUP)