ZHCSOO3B June   2025  – July 2025 TCAN1162-Q1

PRODUCTION DATA  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 引脚配置和功能
  6. 5 规格
    1. 5.1 绝对最大额定值
    2. 5.2 ESD 等级
    3. 5.3 ESD 等级 IEC 规格
    4. 5.4 建议工作条件
    5. 5.5 热性能信息
    6. 5.6 电源特性
    7. 5.7 电气特性
    8. 5.8 开关特性
    9. 5.9 典型特性
  7. 6 参数测量信息
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1  VSUP 引脚
      2. 7.3.2  VFLT 引脚
      3. 7.3.3  数字输入与输出
      4. 7.3.4  数字控制与计时
      5. 7.3.5  VIO 引脚
      6. 7.3.6  GND
      7. 7.3.7  INH 引脚
      8. 7.3.8  WAKE 引脚
      9. 7.3.9  CAN 总线引脚
      10. 7.3.10 局部故障
        1. 7.3.10.1 TXD 显性超时 (TXD DTO)
        2. 7.3.10.2 热关断 (TSD)
        3. 7.3.10.3 欠压/过压锁定
        4. 7.3.10.4 未供电器件
        5. 7.3.10.5 悬空端子
        6. 7.3.10.6 CAN 总线短路电流限制
        7. 7.3.10.7 睡眠唤醒错误计时器
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 工作模式说明
        1. 7.4.1.1 正常模式
        2. 7.4.1.2 待机模式
        3. 7.4.1.3 睡眠模式
          1. 7.4.1.3.1 通过唤醒模式 (WUP) 发出远程唤醒请求
          2. 7.4.1.3.2 通过 WAKE 输入端子实现本地唤醒 (LWU)
        4. 7.4.1.4 失效防护模式
      2. 7.4.2 CAN 收发器
        1. 7.4.2.1 CAN 收发器运行
        2. 7.4.2.2 CAN 收发器模式
          1. 7.4.2.2.1 CAN 关闭模式
          2. 7.4.2.2.2 CAN 自主:非活动和活动
          3. 7.4.2.2.3 CAN 有效
        3. 7.4.2.3 驱动器和接收器功能表
        4. 7.4.2.4 CAN 总线状态
  9. 8 应用信息
    1. 8.1 应用信息免责声明
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 设计要求
        1. 8.2.1.1 总线负载能力、长度和节点数
      2. 8.2.2 详细设计过程
        1. 8.2.2.1 CAN 终端
    3. 8.3 应用曲线
    4. 8.4 电源要求
    5. 8.5 布局
      1. 8.5.1 布局指南
      2. 8.5.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 接收文档更新通知
    2. 9.2 支持资源
    3. 9.3 商标
    4. 9.4 静电放电警告
    5. 9.5 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

说明

TCAN1162-Q1 是一款高速控制器局域网 (CAN) 收发器,符合 ISO 11898-2:2016 高速 CAN 规范对物理层的要求。TCAN1162-Q1 支持传统 CAN 和 CAN FD 网络,数据速率高达 8 兆位/秒 (Mbps)。

TCAN1162-Q1 集成了一个具有宽输入工作电压范围的 5V LDO,可为 CAN 收发器提供电压,从而无需由外部电压源提供 5V 电压。

TCAN1162-Q1 可通过 INH 输出引脚选择性地启用系统上可能存在的各种电源,从而减少整个系统级别的电池电流消耗。这使得在超低电流睡眠模式中,功率传送到除 TCAN1162-Q1 以外的所有系统元件,同时对 CAN 总线进行监控。检测到唤醒事件时,TCAN1162-Q1 通过将 INH 驱动至高电平来启动系统。

TCAN1162-Q1 支持超低功耗待机模式;在该模式下,高速发送器和普通接收器均关闭,而低功耗唤醒接收器会通过 ISO 11898-2:2016 定义的唤醒模式 (WUP) 来实现远程唤醒。

TCAN1162-Q1 包括通过 VIO 端子实现的内部逻辑电平转换功能,允许直接连接到 1.8V、2.5V、3.3V 或 5V 控制器。该收发器包括许多保护和诊断功能,如欠压检测、过压检测、热关断 (TSD)、驱动器显性超时 (TXD DTO) 和高达 ±58V 的总线故障保护。

封装信息
器件型号 封装(1) 封装尺寸(2)
TCAN1162-Q1 VSON (14) 4.5mm x 3mm
有关所有可用封装,请参阅 节 11。
封装尺寸(长 × 宽)为标称值,并包括引脚(如适用)。
TCAN1162-Q1 简化版原理图简化版原理图