ZHCSOG3A September   2024  – December 2024 TRF1305B1

PRODMIX  

  1.   1
  2. 1 特性
  3. 2 应用
  4. 3 说明
  5. 4 器件比较表
  6. 5 引脚配置和功能
  7. 6 规格
    1. 6.1 绝对最大额定值
    2. 6.2 ESD 等级
    3. 6.3 建议运行条件
    4. 6.4 热性能信息
    5. 6.5 电气特性 - TRF1305B1
    6. 6.6 典型特性 - TRF1305B1
  8. 7 详细说明
    1. 7.1 概述
    2. 7.2 功能方框图
    3. 7.3 特性说明
      1. 7.3.1 全差分射频放大器
      2. 7.3.2 输出共模控制
      3. 7.3.3 内部电阻配置
    4. 7.4 器件功能模式
      1. 7.4.1 MODE 引脚
        1. 7.4.1.1 输入共模范围扩展
      2. 7.4.2 断电模式
  9. 8 应用和实施
    1. 8.1 应用信息
      1. 8.1.1 输入和输出接口注意事项
        1. 8.1.1.1 单端输入
        2. 8.1.1.2 差分输入
        3. 8.1.1.3 直流耦合注意事项
      2. 8.1.2 在差分输入配置中使用外部电阻器进行增益调整
    2. 8.2 典型应用
      1. 8.2.1 TRF1305x1 用作零中频接收器中的 ADC 驱动器
        1. 8.2.1.1 设计要求
        2. 8.2.1.2 详细设计过程
        3. 8.2.1.3 应用曲线
    3. 8.3 电源相关建议
      1. 8.3.1 电源电压
      2. 8.3.2 单电源供电
      3. 8.3.3 双电源供电
      4. 8.3.4 电源去耦
    4. 8.4 布局
      1. 8.4.1 布局指南
        1. 8.4.1.1 散热注意事项
      2. 8.4.2 布局示例
  10. 9 器件和文档支持
    1. 9.1 文档支持
      1. 9.1.1 相关文档
    2. 9.2 接收文档更新通知
    3. 9.3 支持资源
    4. 9.4 商标
    5. 9.5 静电放电警告
    6. 9.6 术语表
  11. 10修订历史记录
  12. 11机械、封装和可订购信息

电气特性 - TRF1305B1

TA = 25℃,VS+ = 5V,VS– = 0V,浮动 VOCM、PD 和 MODE 引脚,VICM = 1/2 Vs,D2D 交流耦合输入/输出,差分源阻抗 (ZS) = 100Ω,差分输出负载 (ZL) = 100Ω,外部输入电阻器网络(请参阅图 8-3),输入剥离至 RIN_SER,输出剥离至器件引脚(除非另有说明)
参数 测试条件 最小值 典型值 最大值 单位
交流性能
SSBW 小信号带宽 (3dB) 每个输入端的 PIN = –20dBm 7.3 GHz
小信号带宽 (1dB) 每个输入端的 PIN = –20dBm 6.4
LSBW 大信号带宽 (3dB) 差分 PIN = –3dBm 7.2 GHz
大信号带宽 (1dB) 差分 PIN = –3dBm 6.4
Sdd21 功率增益 f = 500MHz 9.8 dB
f = 4GHz 10
不同温度下的增益变化 f = 4GHz,TA = –40℃ 至 +85℃ 2 dB
Sdd11 输入回波损耗 f = 10MHz 至 5GHz -13 dB
Sdd12 反向隔离 f < 5GHz(器件启用) -23 dB
GIMB 差分增益失衡 f < 5GHz,S2D,PIN = –20dBm,ZS 为 50Ω ±0.2 dB
PHIMB 差分相位不平衡 f < 5GHz,S2D,PIN = –20dBm,ZS 为 50Ω ±2 °
OP1dB 输出 1dB 压缩点 f = 500MHz 15.5 dBm
f = 1GHz 15.8
f = 2GHz 15.6
f = 3GHz 14.9
f = 4GHz 12.9
f = 5GHz 11
HD2 二阶谐波失真 VO = 2VPP f = 500MHz -87 dBc
f = 1GHz -72
f = 2GHz -60
f = 3GHz -55
f = 4GHz -53
HD3 三阶谐波失真 VO = 2VPP f = 500MHz -70 dBc
f = 1GHz -63
f = 2GHz -67.5
f = 3GHz -50
f = 4GHz -48
OIP2 输出二阶截点 PO = 1dBm/子载波,
2MHz 间隔
f = 500MHz 90 dBm
f = 1GHz 73
f = 2GHz 61
f = 3GHz 56
f = 4GHz 55
f = 5GHz 58
OIP3 输出三阶截取点 PO = 1dBm/子载波,
2MHz 间隔
f = 500MHz 43.5 dBm
f = 1GHz 40
f = 2GHz 34.5
f = 3GHz 32.5
f = 4GHz 25.5
f = 5GHz 20
NF 噪声系数 f = 500MHz 8 dB
f = 1GHz 8.6
f = 2GHz 10.4
f = 3GHz 11.6
f = 4GHz 13.4
f = 5GHz 13.2
NSD 输出噪声频谱密度 f = 500MHz -156.2 dBm/Hz
f = 1GHz -155.5
f = 2GHz -153.6
f = 3GHz -152.3
f = 4GHz -150.5
f = 5GHz -150.8
直流性能
VOD-MAX 最大差分输出电压 f = 1GHz 4 VPP
压摆率 2V VO 阶跃,S2D 配置,
VS+ = 2.5V,VS– = –2.5V
25 kV/µs
输出差分失调电压 ±3 mV
过驱动恢复时间 从每个 SE 输出的 2 倍过驱到每个输出电压稳定至 < ±50mV 6 ns
共模
VICM 输入共模电压 默认范围(1) VS– + 1.5 VS– + 3.5 V
VOCM 输出共模电压 VS– + 2 VS– + 3 V
来自 VOCM 电压的输出共模失调电压 ±10 mV
阻抗
Zin-SE 单端输入阻抗 在 INP 引脚上,并在 INM 引脚上进行适当的端接 47 Ω
ZO-DIFF 差分输出阻抗 f = 近直流 8 Ω
电源
IQA 有源静态电流 95 mA
IQPD 关断静态电流 13.5 mA
断电
VPD_Hi PD 引脚逻辑高电平 以 GND 为基准,请参阅节 6.1 1.35 V
VPD_Lo PD 引脚逻辑低电平 以 GND 为基准,请参阅节 6.1 0.3 V
IPD_Bias PD 偏置电流(PD 引脚上的电流) PD = 高电平(1.8V 逻辑) 10.5 15 µA
PD = 高电平(3.3V 逻辑) 19 30
tON 导通时间 从 50% VPD 转换到 90% 射频输出 25 ns
tOFF 关断时间 从 50% VPD 转换到 10% 射频输出 20 ns
在 D2D 配置中,VICM 范围可以扩展到更接近 VS+ 或 VS–。另请参阅节 7.4.1。