ZHCSO54A May   2021  – November 2021 CC1352P7

PRODUCTION DATA  

  1. 1 特性
  2. 2 应用
  3. 3 说明
    1. 3.1 功能方框图
  4. 4 Revision History
  5. 5 Device Comparison
  6. 6 Terminal Configuration and Functions
    1. 6.1 Pin Diagram – RGZ Package (Top View)
    2. 6.2 Signal Descriptions – RGZ Package
    3. 6.3 Connections for Unused Pins and Modules
  7. 7 Specifications
    1. 7.1  Absolute Maximum Ratings
    2. 7.2  ESD Ratings
    3. 7.3  Recommended Operating Conditions
    4. 7.4  Power Supply and Modules
    5. 7.5  Power Consumption - Power Modes
    6. 7.6  Power Consumption - Radio Modes
    7. 7.7  Nonvolatile (Flash) Memory Characteristics
    8. 7.8  Thermal Resistance Characteristics
    9. 7.9  RF Frequency Bands
    10. 7.10 861 MHz to 1054 MHz - Receive (RX)
    11. 7.11 861 MHz to 1054 MHz - Transmit (TX) 
    12. 7.12 861 MHz to 1054 MHz - PLL Phase Noise Wideband Mode
    13. 7.13 861 MHz to 1054 MHz - PLL Phase Noise Narrowband Mode
    14. 7.14 Bluetooth Low Energy - Receive (RX)
    15. 7.15 Bluetooth Low Energy - Transmit (TX)
    16. 7.16 Zigbee and Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz (OQPSK DSSS1:8, 250 kbps) - RX
    17. 7.17 Zigbee and Thread - IEEE 802.15.4-2006 2.4 GHz (OQPSK DSSS1:8, 250 kbps) - TX
    18. 7.18 Timing and Switching Characteristics
      1. 7.18.1 Reset Timing
      2. 7.18.2 Wakeup Timing
      3. 7.18.3 Clock Specifications
        1. 7.18.3.1 48 MHz Crystal Oscillator (XOSC_HF)
        2. 7.18.3.2 48 MHz RC Oscillator (RCOSC_HF)
        3. 7.18.3.3 2 MHz RC Oscillator (RCOSC_MF)
        4. 7.18.3.4 32.768 kHz Crystal Oscillator (XOSC_LF)
        5. 7.18.3.5 32 kHz RC Oscillator (RCOSC_LF)
      4. 7.18.4 Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
        1. 7.18.4.1 Synchronous Serial Interface (SSI) Characteristics
        2.       40
      5. 7.18.5 UART
        1. 7.18.5.1 UART Characteristics
    19. 7.19 Peripheral Characteristics
      1. 7.19.1 ADC
        1. 7.19.1.1 Analog-to-Digital Converter (ADC) Characteristics
      2. 7.19.2 DAC
        1. 7.19.2.1 Digital-to-Analog Converter (DAC) Characteristics
      3. 7.19.3 Temperature and Battery Monitor
        1. 7.19.3.1 Temperature Sensor
        2. 7.19.3.2 Battery Monitor
      4. 7.19.4 Comparators
        1. 7.19.4.1 Low-Power Clocked Comparator
        2. 7.19.4.2 Continuous Time Comparator
      5. 7.19.5 Current Source
        1. 7.19.5.1 Programmable Current Source
      6. 7.19.6 GPIO
        1. 7.19.6.1 GPIO DC Characteristics
    20. 7.20 Typical Characteristics
      1. 7.20.1 MCU Current
      2. 7.20.2 RX Current
      3. 7.20.3 TX Current
      4. 7.20.4 RX Performance
      5. 7.20.5 TX Performance
      6. 7.20.6 ADC Performance
  8. 8 Detailed Description
    1. 8.1  Overview
    2. 8.2  System CPU
    3. 8.3  Radio (RF Core)
      1. 8.3.1 Proprietary Radio Formats
      2. 8.3.2 Bluetooth 5.2 Low Energy
      3. 8.3.3 802.15.4 (Thread, Zigbee, 6LoWPAN)
    4. 8.4  Memory
    5. 8.5  Sensor Controller
    6. 8.6  Cryptography
    7. 8.7  Timers
    8. 8.8  Serial Peripherals and I/O
    9. 8.9  Battery and Temperature Monitor
    10. 8.10 µDMA
    11. 8.11 Debug
    12. 8.12 Power Management
    13. 8.13 Clock Systems
    14. 8.14 Network Processor
  9. 9 Application, Implementation, and Layout
    1. 9.1 Reference Designs
    2. 9.2 Junction Temperature Calculation
  10. 10Device and Documentation Support
    1. 10.1 Device Nomenclature
    2. 10.2 Tools and Software
      1. 10.2.1 SimpleLink™ Microcontroller Platform
    3. 10.3 Documentation Support
    4. 10.4 支持资源
    5. 10.5 Trademarks
    6. 10.6 Electrostatic Discharge Caution
    7. 10.7 术语表
  11. 11Mechanical, Packaging, and Orderable Information

特性

无线微处理器

  • 功能强大的 48MHz Arm® Cortex®-M4F 处理器
  • 704KB 闪存程序存储器
  • 256KB ROM,用于协议和库函数
  • 8KB 高速缓存 SRAM
  • 具有奇偶校验功能的 144KB 超低泄漏 SRAM,可实现高度可靠运行
  • 双频带 Sub-1GHz 和 2.4GHz 运行
  • 动态多协议管理器 (DMM) 驱动程序
  • 可编程无线电包括对 2-(G)FSK、4-(G)FSK、MSK、OOK、低功耗 Bluetooth® 5.2、IEEE 802.15.4 PHY 和 MAC 的支持
  • 支持无线升级 (OTA)

超低功耗传感器控制器

  • 具有 4KB SRAM 的自主 MCU
  • 采样、存储和处理传感器数据
  • 快速唤醒进入低功耗运行
  • 软件定义外设;电容式触控、流量计、LCD

低功耗

  • MCU 功耗:
    • 2.63mA 有源模式,CoreMark
    • 55μA/MHz(运行 CoreMark 时)
    • 0.8μA 待机模式,RTC,144KB RAM
    • 0.1μA 关断模式,引脚唤醒
  • 超低功耗传感器控制器功耗:
    • 2MHz 模式下为 25.2μA
    • 24MHz 模式下为 701μA
  • 无线电功耗:
    • RX:5.4mA(在 868MHz 条件下)
    • RX:6.4mA(在 2.4GHz 条件下)
    • TX:21mA(在 +10dBm 和 2.4GHz 条件下)
    • TX:24.9mA(在 +14dBm 和 868MHz 条件下)
    • TX:64mA(在 +20dBm 和 915MHz 条件下)
    • TX:101mA(在 +20dBm 和 2.4GHz 条件下)

无线协议支持

高性能无线电

  • -121dBm(在 2.5kbps 远距离模式下)
  • -110dBm(在 50kbps、802.15.4、868MHz 时)
  • -104dBm(在低功耗 Bluetooth® 为 125kbps 时)
  • 高达 +20dBm 的输出功率,具有温度补偿

法规遵从性

  • 适用于符合以下标准的系统:
    • ETSI EN 300 220 接收器类别1.5 和 2、EN 300 328、EN 303 131、EN 303 204、EN 300 440 类别2 和 3
    • FCC CFR47 第 15 部分
    • ARIB STD-T108 和 STD-T66

MCU 外设

  • 数字外设可连接至任何 GPIO
  • 四个 32 位或八个 16 位通用计时器
  • 12 位 ADC、200ksps、8 通道
  • 8 位 DAC
  • 两个比较器
  • 可编程电流源
  • 两个 UART、两个 SSI、I2C、I2S
  • 实时时钟 (RTC)
  • 集成温度和电池监控器

信息安全机制

  • AES 128 位和 256 位加密加速计
  • ECC 和 RSA 公钥硬件加速器
  • SHA2 加速器(包括至 SHA-512 的全套装)
  • 真随机数发生器 (TRNG)

开发工具和软件

工作温度范围

  • 片上降压直流/直流转换器
  • 1.8V 至 3.8V 单电源电压
  • -40°C 至 +105°C

封装

  • 7mm × 7mm RGZ VQFN48 (26 GPIO)
  • 符合 RoHS 标准的封装