ZHCSO01D May 2021 – August 2025 INA234
PRODUCTION DATA
| 参数 | 测试条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 输入 | ||||||
| CMRR | 共模抑制 | VCM = –0.3V 至 28V,TA = –40°C 至 125°C | 100 | 120 | dB | |
| 分流电压输入范围 | ADCRANGE = 0 | -81.9175 | 81.92 | mV | ||
| ADCRANGE = 1 | -20.4794 | 20.48 | mV | |||
| Vos | 分流失调电压 | VCM = 12V | ±100 | µV | ||
| dVos/dT | 分流失调电压漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | ±0.5 | µV/°C | ||
| Vos_b | IN- 总线失调电压 | ±15 | mV | |||
| dVos_b/dT | IN- 总线失调电压温漂 | TA = -40°C 至 +125°C | ±100 | µV/°C | ||
| PSRRSHUNT | 电源抑制比 (电流测量) |
VS = 1.7V 至 5.5V,TA = -40°C 至 125°C | ±0.5 | ±2.5 | µV/V | |
| PSRRBUS | 电源抑制比 (电压测量) |
VS = 1.7V 至 5.5V,TA = –40°C 至 125°C,VIN- = 105mV | ±0.5 | ±2.5 | mV/V | |
| ZIN- | IN- 输入阻抗 | 总线电压测量模式 | 1.05 | MΩ | ||
| IB_SHDWN | 输入漏电流 | IN+、IN-、关断模式 | 0.1 | 5 | nA | |
| IB | 输入偏置电流 | IN+、IN-、电流测量模式 | 0.1 | 10 | nA | |
| 直流精度 | ||||||
| RDIFF | 差分输入阻抗 (IN+ 至 IN-) |
分流或电流测量模式,VIN+ - VIN- < 82mV | 140 | kΩ | ||
| ADC 分辨率 | TA = -40°C 至 125°C | 12 | 位 | |||
| 1 个最低有效位 (LSB) 阶跃幅度 | 采样电阻电压,ADCRANGE = 0 | 40 | µV | |||
| 采样电阻电压,ADCRANGE = 1 | 10 | µV | ||||
| 总线电压 | 25.6 | mV | ||||
| ADC 转换时间 (TA = –40°C 至 125°C) |
CT 位 = 000 | 133 | 140 | 147 | µs | |
| CT 位 = 001 | 194 | 204 | 214 | µs | ||
| CT 位 = 010 | 315 | 332 | 349 | µs | ||
| CT 位 = 011 | 559 | 588 | 617 | µs | ||
| CT 位 = 100 | 1.045 | 1.100 | 1.155 | ms | ||
| CT 位 = 101 | 2.01 | 2.116 | 2.222 | ms | ||
| CT 位 = 110 | 3.948 | 4.156 | 4.364 | ms | ||
| CT 位 = 111 | 7.832 | 8.244 | 8.656 | ms | ||
| GSERR | 分流电压增益误差 | ±0.5 | % | |||
| GS_DRFT | 分流电压增益误差漂移 | TA = -40°C 至 +125°C | 50 | ppm/°C | ||
| GBERR | VIN- 电压增益误差 | ±0.5 | % | |||
| GB_DRFT | VIN- 电压增益误差温漂 | TA = -40°C 至 +125°C | 50 | ppm/°C | ||
| INL | 积分非线性 | ±2 | m% | |||
| DNL | 微分非线性 | ±0.1 | LSB | |||
| 电源 | ||||||
| IQ | 静态电流 | VSENSE = 0mV | 300 | 380 | µA | |
| IQ 与温度间的关系,TA = –40°C 至 +125°C | 500 | µA | ||||
| 关断 | 2.2 | 3 | µA | |||
| VPOR | 上电复位阈值 | VS 下降 | 0.95 | V | ||
| SMBUS | ||||||
| SMBUS 超时 | 28 | 35 | ms | |||
| 数字输入/输出 | ||||||
| 输入电容 | 3 | pF | ||||
| VIH | 逻辑输入电平,高 | VS = 1.7V 至 5.5V,TA = -40°C 至 +125°C | 0.9 | 5.5 | V | |
| VIL | 逻辑输入电平,低 | VS = 1.7V 至 5.5V,TA = -40°C 至 +125°C | 0 | 0.4 | V | |
| VHYS | 迟滞 | 130 | mV | |||
| VOL | 逻辑输出电平,低 | IOL = 3mA,VS = 1.7V 至 5.5V,TA = –40°C 至 +125°C | 0 | 0.3 | V | |
| 数字泄漏输入电流 | 0 ≤ VINPUT ≤ VS | -1 | 1 | µA | ||